Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Deutschland

Deutschland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Industriekommunikation

Industriekommunikation

Ethernet, ursprünglich eine Bürokommunikationstechnologie, hält mehr und mehr Einzug in die Industrieautomation. Ethernet macht es möglich, Kommunikation effektiv zu organisieren. Durch selektiven Zugang zu jedem Punkt im Netz werden Anpassungen und Änderungen einfacher, schneller und reduzieren Stillstandszeiten und steigern so die Produktivität.

LWL-Kabel der UCFIBRE Familie sind die erste Wahl für Ethernet-Anwendungen in rauher Industrieumgebung. Hier spielen die Kabel ihre Überlegenheit hinsichtlich ihrer mechanischen, chemischen und klimatischen Robustheit aus - und nebenbei nehmen sie Ihnen die Sorge vor electromagnetischen Interferenzen.

Relevante Ethernet-Standards:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

      1.    Internationale Standards

  • ISO/IEC 11801 (2002) Information technology
  • Generic cabling for customer premises ISO/IEC 24702 (2006) Information technology
  • Generic cabling – Industrial premises ISO/IEC 24764 (2010) Information technology - Generic cabling for data centres ISO/IEC 15018 (2004) Information technology
  • Generic cabling for homes
 

      2.   Europäische Standards

  • EN 50173-1 (2007) Information technology - Generic cabling systems - Part 1: - General requiremts.
  • EN 50173-2 (2007) Information technology - Generic cabling systems - Part 2: - Office premises
  • EN 50173-3 (2007) Information technology - Generic cabling systems - Part 3: - Industrial premises
  • EN 50173-4 (2007) Information technology - Generic cabling systems - Part 4: - Homes
  • EN 50173-5 (2007) Information technology - Generic cabling systems - Part 5: - Data centres