Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Deutschland

Deutschland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Datenkabel

Die Familie der Draka Universal Cables (UC) - ein Synonym für innovative und hochwertige Kabellösungen in der Daten-übertragung im LAN und Rechenzentrum, für Industrial Etherner bis hin zu Multimediaanwendungen. 

Das Draka UC-Sortiment dient zur Datenübertragung und bietet unseren Kunden in Handel, Industrie und Dienstleistung ein leistungsfähiges und flexibles Verkabelungskonzept mit besten Perspektiven für die Zukunft. Planungssicherheit ist ein wichtiger Faktor für Sie und uns, denn Kabelkonzepte von heuten müssen auch technischen Weiterentwicklungen von morgen Raum bieten.

Kupfer-Datenkabel

Kupferdatenkabel für die Büroverkabelung
Unsere bewährte Produktpalette von Kupferdatenkabeln aller genormten Kategorien (Cat.5e, Cat.6, Cat.6A, Cat.7, Cat.7A und MULTIMEDIA) - optimiert für schnelle Datenübertragungsprotokolle von heute und morgen.


LWL-Datenkabel

LWL-Datenkabel für Campus-, Gebäude- und Büroverkabelung

LWL-Datenkabeln der Baureihe UCFIBRE, optimal zugeschnitten auf die Anforderungen aller Strukturebenen lokaler Netzwerke, unterstützen auch neueste Übertragungsverfahren wie das aktuelle 40/100Gbit Ethernet und bilden die ideale Basis für einen zukünftigen Wechsel zu diesen schnelleren Protokollen.


Rechenzentrumskabel

Rechenzentrum Lösungen UCFUTURE

Internationale Standards wie EN50173-5 oder auch TIA942 strukturieren das Rechenzentrum in vier Ebenen, für die entsprechend optimierte Kabel entwickelt wurden. UCFUTURE umfasst Kupfer- und LWL-Kabellösungen für genau dieses Umfeld.


Heimverkabelung

Zukunftsweisende Heimverkabelung mit UCHOME


Wohnen im 21. Jahrhundert erfordert mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Das Konzept des „intelligenten Hauses“ bietet nicht nur neue Möglichkeiten, verschiedene Medien oder Geräte interaktiv nutzen, sondern macht das Leben auch komfortabler und sicherer und hilft zudem Energiekosten sparen. Voraussetzung ist immer die Vernetzung von unterschiedlichsten Geräten miteinander bzw. mit dem Internet.


Verteilte Gebäudedienste

UC LR22 10GBIT S/FTP KABEL für größere Reichweite und Performance.

Die Anforderungen nach Kabellösungen für Überlängen jenseits der typischen 100m in Kupfer steigen zusehends. Im Gegensatz zur klassischen Büroumgebung haben wir es z.B. in der Industrie, öffentlichen Gebäuden und modernen Schifffahrt mit größeren Distanzen zu tun. In sämtlichen Bereichen ist die Netto-Nutzfläche ein kostspieliges Gut, das es zu optimieren heißt. Der Planer steht somit täglich vor der Herausforderung Technikfläche zu reduzieren, z.B. durch Vermeidung weiterer Unterverteiler und Medienwandler, Betriebsaufwand und Energiekosten zu minimieren, Anbindung von WLAN Infrastrukturen in langgezogenen Liegenschaften und Fabrikhallen, Einbindung von PoE+ als Speisesystem, um nur einige Punkte zu nennen.


Industrial Ethernet Kabel

UC Datenkabel sind die erste Wahl für Ethernet in einem rauen industriellen Umfeld. Hier können die Kabel ihre Überlegenheit bei mechanischen, chemischen und klimatischen Belastungen unter Beweis stellen - und natürlich müssen Sie auch keine elektromagnetischen Störungen befürchten.


Automations- und Datenkabel

Draka Automations- und Steuerkabel für moderne Fabrikautomatisierung unterstützen neueste Verfahren der Fertigungssteuerung und Prozessüberwachung sowie neue TCP/IP-basierte Industrieanwendungen. Sie ermöglichen operationelle Exzellenz bei allem was mit Qualität und Lagermanagement zu tun hat sowie um Einsatzmengen zu optimieren und Kennzahlen zu ermitteln.