Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Deutschland

Deutschland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

UC-FUTURE Kupferkabellösungen

UC-FUTURE Kupferkabellösungen

Die von Draka für diesen Zweck neu entwickelte UCFUTURE Palette beinhaltet miniaturisierte Kabel auf Basis bestehender Work Area Cable Standards, die insbesondere als Zonen-Verkabelungssystem im RZ wichtige Merkmale auf sich vereinen...

 

  • Bis zu 100 % größere Packungsdichte im Kabelkanal
  • Volle Kompatibilität etablierter Kabel-Standards
  • PIMF-Design zur Eliminierung von Alien-Crosstalk-Störungen
  • Geringeres Kabelvolumen optimiert die Kühlprozesse auf der Client-Ebene
  • Vollständige 10 GBase-T- Performance auf einer Kanaldistanz von 70 Metern

10Gbit-Lösung für Rechenzentrumsverkabelung. Geschirmtes mehrpaariges 100 Ohm Kabel speziell für den Einsatz in der Zone Distribution Area und Equipment Distribution Area. Erfüllt mindestens die Anforderungen der Klasse EA mit einem Leiterdurchmesser in AWG26 bei einer max. Übertragungslänge von 60 Metern.


UC-FUTURE COMPACT23 Cat.7 S/FTP 24P

10G Rechenzentrumslösung. 100 Ohm PIMF Kabel speziell für horizontale Distributionsbereiche, für die Zonen- und Geräteverkabelung. Erfüllt und übertrifft alle Anforderungen eines Klasse EA Channel; mit der Leiterabmessung AWG23 geignet für Verkabelungsstrecken bis zu 80 Meter.


UC-FUTURE COMPACT23 Cat.7 S/FTP 6x4P

RZ-Kabel mit verseilten 4-paarige 100 Ohm PIMF AWG23 Kabel speziell für horizontale Distributionsbereiche, für die Zonen- und Geräteverkabelung. Mit der Leiterabmessung AWG23 geeignet für Verkabelungsstrecken bis zu 80 Meter. 

IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1GBase-T; 10GBase-T; ISDN; xDSL; IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM155Mbit/s


UC-FUTURE COMPACT23 Cat.7 S/FTP 8x4P

RZ-Kabel mit verseilten 4-paarige 100 Ohm PIMF AWG23 Kabel speziell für horizontale Distributionsbereiche, für die Zonen- und Geräteverkabelung. Mit der Leiterabmessung AWG23 geeignet für Verkabelungsstrecken bis zu 80 Meter. 

IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1GBase-T; 10GBase-T; ISDN; xDSL; IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM155Mbit/s


UC-FUTURE COMPACT-ZD26 Cat.7 S/FTP 4P

4-paarige 100 Ohm PIMF AWG26 Kabel speziell für die Zonen- und Geräteverkabelung sowie CP-Lösungen. Mit der Leiterabmessung AWG26 geeignet für Verkabelungsstrecken bis zu 60 Meter. 

IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1GBase-T; 10GBase-T; ISDN; xDSL; IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM155Mbit/


UC-FUTURE COMPACT-ZD26 Cat.7 S/FTP 6x4P

RZ-Kabel mit verseilten 4-paarige 100 Ohm PIMF AWG26 Kabel speziell für horizontale Distributionsbereiche, für die Zonen- und Geräteverkabelung. Mit der Leiterabmessung AWG26 geeignet für Verkabelungsstrecken bis zu 60 Meter. 

IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1GBase-T; 10GBase-T; ISDN; xDSL; IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM155Mbit/s


UC-FUTURE COMPACT-ZD 26 Cat.7 S/FTP 24P

10G Rechenzentrumslösung. 100 Ohm PIMF Kabel speziell für horizontale Distributionsbereiche, für die Zonen- und Geräteverkabelung. Erfüllt und übertrifft alle Anforderungen eines Klasse EA Channel; mit der Leiterabmessung AWG26 geeignet für Verkabelungsstrecken bis zu 60 Meter. 

IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1GBase-T; 10GBase-T; ISDN; xDSL; IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM155Mbit/s


UC-FUTURE LOOMED23 Cat.7 S/FTP 6x4P

Gebündelte 4-paarige 100 Ohm PIMF AWG23 Kabel speziell für horizontale Distributionsbereiche, für die Zonen- und Geräteverkabelung. Mit der Leiterabmessung AWG23 geeignet für Verkabelungsstrecken bis zu 80 Meter. 

IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1GBase-T; 10GBase-T; ISDN; xDSL; IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM155Mbit/s


UC-FUTURE LOOMED-ZD26 Cat.7 S/FTP 6x4P

Gebündelte 4-paarige 100 Ohm PIMF AWG26 Kabel speziell für horizontale Distributionsbereiche, für die Zonen- und Geräteverkabelung. Mit der Leiterabmessung AWG26 geeignet für Verkabelungsstrecken bis zu 60 Meter. 

IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1GBase-T; 10GBase-T; ISDN; xDSL; IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM155Mbit/s