Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Deutschland

Deutschland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

UC-FUTURE LWL-Kabellösungen

UC-FUTURE LWL-Kabellösungen

LWL-Kabellösungen für maximale Packungsdichte in dRechenzentren: geeignet für 40GbE und 100GbE mit MaxCap-BB-OM3, MaxCap-BB-OM4 und BendBrightXS Fasern. Patchkabel, Distributions- und Trunkkabel für den RZ-Backbone mit bis zu 144 Fasern trotz kleinster Abmessungen.

Die Marke UCFUTURE steht für Kabellösungen im Rechenzentrum, die genau auf dieses Umfeld optimiert wurden. UCFUTURE enthält kompakte Kabel für die high-density Verkabelung. Dabei wurden Optimierungsansätze verfolgt, die sich aus der modernen Praxis der RZ-Infrastruktur ergeben. Dabei spielt der MPO/MTP Stecker eine  wichtige Rolle als standardisierte Steckerlösung für hohe Faserdichte gemäß IEC-61754-7 and EIA/TIA-604-5. Die Abmessungen der UCFUTURE FO Kabel sind so gewählt, das die Kabel genau zu dem Stecker passen. 

Das UCFUTURE FO Portfolio enthält vier Patchkabel und zwei Distributions- bzw. Trunkkabel.


M01: UC-FUTURE FO I RIP DI N LSHF-FR 12

Patchkabel mit Faserbändchen für die direkte Montage von MPO/MTP Steckern. Das Kabel misst 2.0mm x 4.5mm und enthält ein 0.3mm x 3.1mm Faserbändchen. Jede Faser ist individuell gefärbt und kann sowohl einzeln als auch im Bändchen leicht identifiziert werden. Die Farbfolge entspricht TIA-598-C.


M02: UC-FUTURE FO I LBP DI N LSHF-FR 12

Rundes Patchkabel mit 12 LWL für die direkte Montage von MPO/MTP Steckern. Das Kabel hat eine Durchmesser von 3,0mm. Jede Faser ist individuell gefärbt und kann leicht identifiziert werden. Die Farbfolge entspricht TIA-598-C.


M03: UC-FUTURE FO I LBP DI N LSHF-FR 24

Rundes Patchkabel mit 24 LWL (Option 20 LWL) für die direkte Montage von MPO/MTP Steckern. Das Kabel hat eine Durchmesser von 3,6mm. Jede Faser ist individuell gefärbt und kann leicht identifiziert werden. Die Farbfolge entspricht TIA-598-C. Das Kabel enthält zwei Bündel zu je 12 (10) LWL. 


M04: UC-FUTURE FO I LBP DI N LSHF-FR 2 x 12

Figure-8-Patchkabel mit Trennsteg. 2x12 LWL für die direkte Montage von zwei separaten MPO/MTP Steckern. Das Kabel hat eine Durchmesser von 3,0mm x 6,0mm. Jede Faser ist individuell gefärbt und kann leicht identifiziert werden. Die Farbfolge entspricht TIA-598-C. 


M05: UC-FUTURE FO I FS LSHF-FR

Ultrakompaktes LWL-Kabel für die RZ-Verkabelung mit hoher Faserzahl, basierend auf der Flextube™ Technologie mit 36 – 144 Fasern. Die vorgesehene Verwendung dieses Kabels ist der Distributionsbereich in Rechenzentren und zentralen Netzknoten. Das Kabel enthält eine Vielzahl von 12 Fasern jeweils gebündelt durch eine kleine, trockene Flextube™ Ader. Sowohl die Fasern als auch die Flextubes™ sind individuell farbcodiert entsprechend TIA-598-C.

Mit geeigneten Fan-outs kann das Kabel direkt mit MPO/MTP Steckern konfektioniert werden. 


M06: UC-FUTURE FO I B3S LSHF-FR

Kompaktes LWL-Kabel mit 24 – 96 Fasern für die RZ-Verkabelung mit hoher Faserzahl, basierend auf 3.0 mm Kabelelementen mit je 12 Fasern. Die vorgesehene Verwendung dieses Kabels ist der Distributionsbereich in Rechenzentren und zentralen Netzknoten. Das Kabel enthält eine entsprechende Anzahl von nummerncodierten Elementen, die direkt mit MPO/MTP Steckern konfektioniert werden können. Die Fasern sind individuell farbcodiert entsprechend TIA-598-C.