Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Deutschland

Deutschland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Flexible Patchkabel

Flexible Patchkabel

Flexible Kabel gemäß Cat. 5e, Cat.6, Cat.6A und Cat.7 für high-speed Datenübertragung als Patchkabel oder als Anschlussleitung am Arbeitsplatz.


Kategorie 5e Patchkabel

Produkt-name AWG Design Aussen-mantel Flamm-widrigkeit Kopplungs-widerstand Kopplungs-dämpfung
UC300 26 Cat.5e U/UTP*  26 U/UTP PVC; LSHF IEC 60332-1 n/a Type III de
UC300 S26 Cat.5e F/UTP* 26 F/UTP PVC; LSHF IEC 60332-1 Grade 2 Type II de
UC300 HS26 Cat.5e SF/UTP* 26 SF/UTP PVC; LSHF IEC 60332-1 Grade 2 Type II de
 

Kategorie 6 Patchkabel

Produkt-name AWG Design Aussen-mantel Flamm-widrigkeit Kopplungs-widerstand Kopplungs-dämpfung
UC400 26 Cat.6 U/UTP* 26 U/UTP PVC; LSHF IEC 60332-1 n/a Type III de
UC400 S27 Cat.6 U/FTP*  27 U/FTP  PVC; LSHF IEC 60332-1 Grade 2 Type II de
 

Kategorie 6A Patchkabel

Produkt-name AWG Design Aussen-mantel Flamm-widrigkeit Kopplungs-widerstand Kopplungs-dämpfung
UC500 S27 Cat.6A U/FTP*  27 U/FTP LSHF; LSHF-FR IEC 60332-1; IEC 60332-3-24 Grade 2 Type II en
 

Kategorie 7 Patchkabel

Produkt-name AWG Design Aussen-mantel Flamm-widrigkeit Kopplungs-widerstand Kopplungs-dämpfung
UC900 SS27 Cat.7 S/FTP*  27 S/FTP  LSHF; LSHF-FR IEC 60332-1; IEC 60332-3-24 Grade 2 Type II de