Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Deutschland

Deutschland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Hochpaarige Datenkabel

Hochpaarige Datenkabel

 Hochpaarige Kat.3 und Kat.5e Kabel für high-speed Datenübertragung im Steigebereich von Gebäuden.


Hochpaarige Kat.3 Kabel - J-2YY/H nx2x0.52

U/UTP Datenkabel gemäß Kat. 3. Dieses Kabel eignet sich für den Steigebereich in lokalen Netzwerken, oft kombiniert mit FTTD Anwendungen.


Hochpaarige Kat.3 Kabel - (St)Y/H nx2x0.52

F/UTP Datenkabel gemäß Kat. 3. Dieses Kabel eignet sich für den Steigebereich in lokalen Netzwerken, oft kombiniert mit FTTD Anwendungen.


Hochpaarige Kat.5e Kabel - S-2YY/H nx2x0.52

Symmetrische U/UTP Datenkabel gemäß Kat. 5e. Anwendung: IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; ISDN; xDSL IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM155Mbit/s


Hochpaarige Kat.5e Kabel - (St)Y/H nx2x0.52

Symmetrische F/UTP Datenkabel gemäß Kat. 5e. Anwendung: IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; ISDN; xDSL IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM155Mbit/s