Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Deutschland

Deutschland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

LWL-Datenkabel

LWL-Datenkabel

LWL-Datenkabel für Campus-, Gebäude- und Büroverkabelung

LWL-Datenkabeln der Baureihe UCFIBRE, optimal zugeschnitten auf die Anforderungen aller Strukturebenen lokaler Netzwerke, unterstützen auch neueste Übertragungsverfahren wie das aktuelle 40/100Gbit Ethernet und bilden die ideale Basis für einen zukünftigen Wechsel zu diesen schnelleren Protokollen.

Immer mehr Anwender setzen bei Datenübertragungskabeln auf Glasfaser-Technologie. Unumstrittene Nummer eins ist sie in heutigen Local Area Networks (LAN) – in der Gebäudeverkabelung und auf der Sekundärebene. Im Trend ist Fibre-to-the-desk, also Lichtwellenleiter (LWL) im Etagenbereich. Die Entscheidung zwischen LWL- oder Kupfer-Kabel als ideale Lösung bis zum Arbeitsplatz hängt von vielen Faktoren ab wie der Einsatzumgebung, der bisherigen Netzwerkbasis und dem Planungshorizont. Wie auch immer Sie sich entscheiden, mit LWL-Datenkabeln der Baureihe UCFIBRE, optimal zugeschnitten auf die Anforderungen aller Strukturebenen lokaler Netzwerke, sind Sie auf der zukunftssicheren Seite.

LWL-Innenkabel

Die hier dargestellten Innenkabel sindhauptsächlich für den Inneneinsatz konzipiert. Sie können aber auch in anderemn Bereichen des Netzwerks verwendet werden, wenn dei klimatischen Bedingungen nicht zu anspruchsvoll sind, da siemit einem UV stabilisierten raucharmen und halogen-freien Mantel aussgestattet sind. 


LWL-Universalkabel für Innen-und Außenanwendung

Die Universal-Kabel sind bestimmt für den kombinierten Innen- und Außeneinsatz (Universal). Sie können sowohl für den Anschluss von Büro- und Industriegebäuden, als auch im Carrier Backbone verwendet werden.


LWL-Außenkabel

Die UCFIBRE Außenkabel sind bestimmt für den Außeneinsatz. Sie können sowohl für den Campus Backbone, als auch im Zugangsnetz oder als  Punkt zu Punkt-Verbindung verwendet werden.


Anschlusskabel

Simplex- und Duplexkabel für Patchcords, Verbindungsleitungen, Pigtails und ähnlich.


Spezialkabel

Zu den Spezialkabeln zählen unter anderem Kabel für den mobilen Einsatz und selbsttragende Luftkabel.


Fibres

This is the Family 2's product page