Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Deutschland

Deutschland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Anschlusskabel

Anschlusskabel

Simplex- und Duplexkabel für Patchcords, Verbindungsleitungen, Pigtails und ähnlich.

Die Kabel sind verfügbar mit 900µm Volladern, das Duplexkabel mit 2 x ø1.6 mm. Elementdurchmesser ist jedoch mit 600µm Volladern ausgestattet; Aramidrovings als Zugentlastung, sowie LSHF/FRNC Außenmantel. Die Kabel sind auch bestens als Verbindungsleitungen im Innenbereich von FTTH-Systemen geeignet. Sämtliche Kabel sind mit flammwidrigem, halogenfreiem Außenmantel aufgebaut gemäß IEC 60332-3-24. Die Simplex- und Duplexkabel gibt es in 2 Ausführungen bezogen auf die Aderart:

ES9 - Vollader

Mit Draka's ES9 Vollader für allgemeine Anwendung. Die ES9 ist ideal geeignet für feldkonfektionierbare Stecker


LS9 - Kompaktader

Mit Draka’s LS9 Kompaktader für Anwendungen, bei denen das Absetzen von längeren Strecken bis zum Primär-Coating notwendig ist. Die LS9 Kompaktader kann bis zu einer Länge von einem Meter zum Primär-Coating abgesetzt werden.