Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Deutschland

Deutschland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

ES9 - Vollader

ES9 - Vollader

Mit Draka's ES9 Vollader für allgemeine Anwendung. Die ES9 ist ideal geeignet für feldkonfektionierbare Stecker


UC-FIBRE I T N LSHF-FR ES9 2.0 2 (D10e)

Zwei Faser Verbindungskabel mit Trennsteg, Einzelkabel ø2.0, ES9 Vollader, Aramidgarn Zugentlastung und FireRes Ummantelung 

Wichtigsten physikalischen Eigenschaften:

  • Maximale Zugbelastbarkeit: 240 N
  • Minimaler Biegeradius mit BendBright Fasern: 7.5 mm
  • Temperaturbereich im Betrieb: -40 ° C bis 70 ° C

UC-FIBRE I T N LSHF-FR T 1.6 2 (D05b)

Zwei Faser Verbindungskabel mit Trennsteg, Einzelkabel ø1.6mm, 600µm PBT Vollader, Aramidgarn Zugentlastung und FireRes Ummantelung 

Wichtigsten physikalischen Eigenschaften:

  • Maximale Zugbelastbarkeit: 240 N
  • Minimaler Biegeradius mit BendBright Fasern: 7.5 mm
  • Temperaturbereich im Betrieb: -40 ° C bis 70 ° C

UC-FIBRE I T N LSHF-FR ES9 3.0 2 (D01d)

Zwei Faser Verbindungskabel mit Trennsteg, Einzelkabel ø3.0mm, ES9 Vollader, Aramidgarn Zugentlastung und FireRes Ummantelung 

Wichtigsten physikalischen Eigenschaften:

  • Maximale Zugbelastbarkeit: 600 N
  • Minimaler Biegeradius mit BendBright Fasern: 7.5 mm
  • Temperaturbereich im Betrieb: -40 ° C bis 70 ° C

UC-FIBRE S LSHF ES9 0.9 1 (D29)

900µm ES9 Vollader zur Herstellung von Pigtails


UC-FIBRE I T N LSHF-FR ES9 1.8 2 (D17a)

Zwei Faser Verbindungskabel mit Trennsteg, Einzelkabel ø1.8mm, ES9 Vollader, Aramidgarn Zugentlastung und FireRes Ummantelung 

Wichtigsten physikalischen Eigenschaften:

  • Maximale Zugbelastbarkeit: 240 N
  • Minimaler Biegeradius mit BendBright Fasern: 7.5 mm
  • Temperaturbereich im Betrieb: -40 ° C bis 70 ° C

UC-FIBRE I S N LSHF-FR ES9 2.8 1 (D04c)

Einzelfaser-Verbindungskabel, ø2.8mm, ES9 Vollader, Aramidgarn Zugentlastung und FireRes Ummantelung 

Wichtigsten physikalischen Eigenschaften:

  • Maximale Zugbelastbarkeit: 300 N
  • Minimaler Biegeradius mit BendBright Fasern: 7.5 mm
  • Temperaturbereich im Betrieb: -40 ° C bis 70 ° C

UC-FIBRE I S N LSHF-FR ES9 2.0 1 (D10d)

Einzelfaser-Verbindungskabel, ø2.0mm, ES9 Vollader, Aramidgarn Zugentlastung und FireRes Ummantelung 

Wichtigsten physikalischen Eigenschaften:

  • Maximale Zugbelastbarkeit: 120 N
  • Minimaler Biegeradius mit BendBright Fasern: 7.5 mm
  • Temperaturbereich im Betrieb: -40 ° C bis 70 ° C

UC-FIBRE I T N LSHF-FR ES9 2.8 2 (D07a)

Rundes Duplex Verbindungskabel, ø2.8mm, ES9 Vollader, Aramidgarn Zugentlastung und FireRes Ummantelung, geeignet für Uniboot Stecker  

Wichtigsten physikalischen Eigenschaften:

  • Maximale Zugbelastbarkeit: 450 N
  • Minimaler Biegeradius mit BendBright Fasern: 7.5 mm
  • Temperaturbereich im Betrieb: -40 ° C bis 70 ° C

UC-FIBRE I T N LSHF-FR ES9 2.8 2 (D01c)

Zwei Faser Verbindungskabel mit Trennsteg, Einzelkabel ø2.8mm, ES9 Vollader, Aramidgarn Zugentlastung und FireRes Ummantelung 

Wichtigsten physikalischen Eigenschaften:

  • Maximale Zugbelastbarkeit: 600 N
  • Minimaler Biegeradius mit BendBright Fasern: 7.5 mm
  • Temperaturbereich im Betrieb: -40 ° C bis 70 ° C

UC-FIBRE I S N LSHF-FR ES9 1.6 1 (D08a)

Einzelfaser-Verbindungskabel, ø1.6mm, ES9 Vollader, Aramidgarn Zugentlastung und FireRes Ummantelung 

Wichtigsten physikalischen Eigenschaften:

  • Maximale Zugbelastbarkeit: 100 N
  • Minimaler Biegeradius mit BendBright Fasern: 7.5 mm
  • Temperaturbereich im Betrieb: -40 ° C bis 70 ° C

UC-FIBRE I FL N LSHF-FR ES9 2.0 2 (D10f)

Zwei Faser Verbindungskabel im ovalen Gesamtaufbau, 3.0mm x 5.0mm, Einzelkabel ø2.0, ES9 Vollader, Aramidgarn Zugentlastung und FireRes Ummantelung 

Wichtigsten physikalischen Eigenschaften:

  • Maximale Zugbelastbarkeit: 240 N
  • Minimaler Biegeradius mit BendBright Fasern: 7.5 mm
  • Temperaturbereich im Betrieb: -40 ° C bis 70 ° C