Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Deutschland

Deutschland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

LS9 - Kompaktader

LS9 - Kompaktader

Mit Draka’s LS9 Kompaktader für Anwendungen, bei denen das Absetzen von längeren Strecken bis zum Primär-Coating notwendig ist. Die LS9 Kompaktader kann bis zu einer Länge von einem Meter zum Primär-Coating abgesetzt werden.


UC-FIBRE I T N LSHF-FR LS9 3.0 2 (D19a)

Zwei Faser Verbindungskabel mit Trennsteg, Einzelkabel ø3.0mm, LS9 Kompaktader, Aramidgarn Zugentlastung und FireRes Ummantelung 

Wichtigsten physikalischen Eigenschaften:

  • Maximale Zugbelastbarkeit: 600 N
  • Minimaler Biegeradius mit BendBright Fasern: 7.5 mm
  • Temperaturbereich im Betrieb: -40 ° C bis 70 ° C

UC-FIBRE I T N LSHF-FR LS9 1.8 2 (D27)

Zwei Faser Verbindungskabel mit Trennsteg, Einzelkabel ø1.8mm, LS9 Kompaktader, Aramidgarn Zugentlastung und FireRes Ummantelung 

Wichtigsten physikalischen Eigenschaften:

  • Maximale Zugbelastbarkeit: 200 N
  • Minimaler Biegeradius mit BendBright Fasern: 7.5 mm
  • Temperaturbereich im Betrieb: -40 ° C bis 70 ° C

UC-FIBRE I S N LSHF-FR LS9 1.8 1 (D28)

Einzelfaser-Verbindungskabel, ø2.0mm, LS9 Kompaktader, Aramidgarn Zugentlastung und FireRes Ummantelung 

Wichtigsten physikalischen Eigenschaften:

  • Maximale Zugbelastbarkeit: 100 N
  • Minimaler Biegeradius mit BendBright Fasern: 7.5 mm
  • Temperaturbereich im Betrieb: -40 ° C bis 70 ° C

UC-FIBRE S LSHF LS9 0.9 1 (D26)

900µm LS9 Kompaktader zur Herstellung von Pigtails


UC-FIBRE I FL N LSHF-FR LS9 2.0 2 (D21a)

Zwei Faser Verbindungskabel im ovalen Gesamtaufbau, 3.0mm x 5.0mm, Einzelkabel ø2.0, LS9 Kompaktader, Aramidgarn Zugentlastung und FireRes Ummantelung 

Wichtigsten physikalischen Eigenschaften:

  • Maximale Zugbelastbarkeit: 240 N
  • Minimaler Biegeradius mit BendBright Fasern: 7.5 mm
  • Temperaturbereich im Betrieb: -40 ° C bis 70 ° C