Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Deutschland

Deutschland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Kabel mit zentraler Bündelader (CT)

Kabel mit zentraler Bündelader (CT)

Kabel mit zentraler Bündelader mit bis zu 24 Fasern sind verfügbar in verschiedenen Ausführungen hinsichtlich Zugbelastbarkeit, allgemeiner Robustheit und Nagetierschutz.

UCFIBRE I CT CST LSHF-FR B2 1.5 kN (E19)

  • Bis zu 24 Fasern
  • Stahlrillband-Armierung als Nagetierschutz
  • Glasrovings als Zugentlastung
  • Grauer FireRes® Mantel für universellen
    Einsatz innen und außen
  • Flammwidrig gemäß EN50399 Class B2cas1d1,
    IEC 60332-3-24
  • 1500 N Zugbelastbarkeit

UCFIBRE I CT LSHF-FR 1.0kN (E05a)

  • Bis zu 12 Fasern
  • Glassrovings zur Zugentlastung und
    zum Nagetierschutz
  • Grauer FireRes™ Mantel
  • 1000 N Zugbelastbarkeit
  • IEC 60332-3-24 Brandfortleitung
  • Zur Installation in Kabelwannen und Rohren

UCFIBRE I CT LSHF-FR 1.5kN (E17a)

  • Bis zu 24 Fasern
  • Glassrovings zur Zugentlastung und
    zum Nagetierschutz
  • Grauer FireRes™ Mantel
  • 1500 N Zugbelastbarkeit
  • IEC 60332-3-24 Brandfortleitung
  • Zur Installation in Kabelwannen und Rohren
  • für Anwendungen unter normalen Bedingungen

UCFIBRE I CT LSHF-FR 3.0kN (E15a)

  • Bis zu 24 Fasern
  • Glassrovings zur Zugentlastung und
    zum Nagetierschutz
  • Grauer FireRes™ Mantel
  • 3000 N Zugbelastbarkeit
  • IEC 60332-3-24 Brandfortleitung
  • Zur Installation in Kabelwannen und Rohren
  • für Anwendungen unter erschwerten Bedingungen