Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Deutschland

Deutschland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Kabel mit verseilten Bündeladern (ST)

Kabel mit verseilten Bündeladern (ST)

Kabel mit verseilter Bündelader bieten dem Anwender im Vergleich zu Kabel mit zentraler Bündelader eine mechanisch robustere Lösung und ermöglichen einen Aufbau mit hoher Faseranzahl. Abhängig vom Kabelaufbau sind bis zu 312 Fasern im Kabel möglich.

UCFIBRE I ST LSHF-FR 1.8kN (N06a)

  • Bis zu 72 Fasern
  • 1800 N Zugbelastbarkeit
  • FireRes® Mantel
  • Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-3-24
  • Zur Installation auf Kabelwannen und in Rohren

UCFIBRE I ST LSHF-FR 6.0kN (N03a)

  • Bis zu 72 Fasern
  • 6000 N Zugbelastbarkeit
  • FireRes® Mantel
  • Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-3-24
  • Verstärkte Lage aus Glasrovings für
    verbesserte Robustheit
  • Zugentlastung und Nagetierabwehr
  • Zur Installation in Kabelwannen und Rohren

UCFIBRE I ST CST LSHF-FR 1.8kN (I09a)

  • bis zu 264 fibers
  • 12 Fasern pro Bündelader
  • 1.8 kN Zugbelastbarkeit
  • Zur Installation in Rohren oder direkt in Erde
  • FireRes® Mantel
  • Flammwidrig gemäß IEC 60332-3-24