Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Deutschland

Deutschland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Kabel mit Voll-/ Kompaktader

Kabel mit Voll-/ Kompaktader

Kabel mit Voll- und Kompaktader sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich im Hinblick auf den Aufbau und Faserzahl, so dass es immer möglich ist das richtige Kabel für die entsprechende Anwendung zu finden.

UCFIBRE I DI LSHF-FR B2 ES9 (D31)

  • Distributionskabel mit 24 ES9 Volladern
  • Aramidgarn sowie FireRes® Mantel
  • CPR Class B2cas1d1

UCFIBRE I B LSHF-FR B2 ES9 2.0 (D32)

  • Break-out Kabel mit 24 ES9 Volladern
    jeweils in ø2.0 mm Elementen
  • Aramidgarn sowie FireRes® Mantel
  • CPR Class B2cas1d1

 

UCFIBRE I DI LSHF-FR ES9 (D02b)

  • Distributionskabel mit 2 - 24 ES9 Volladern
  • Aramidgarn sowie FireRes® Mantel

UCFIBRE I B LSHF-FR ES9 (D06b)

  • Breakout Kabel mit 6er-Bündeln mit
    insgesamt 24 - 96 ES9 Volladern
  • Aramidgarn sowie FireRes® Mantel

UCFIBRE I B LSHF-FR ES9 2.0 (D03b)

  • Break-out Kabel mit 2 - 24 ES9 Volladern
    jeweils in ø2.0 mm Elementen
  • Aramidgarn sowie FireRes® Mantel