Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Deutschland

Deutschland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

LWL-Außenkabel mit zentraler Bündelader

LWL-Außenkabel mit zentraler Bündelader

Kabel mit zentraler Bündelader sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich in Bezug auf Zugfestigkeit, Robustheit und Nagetierschutz. Die max. Anzahl der Fasern liegt bei 24. Die Außenkabel sind mit einem UV- und Wetterbeständigen PE Mantel ausgestattet. Zusätzlich ist ein Design mit Stahlrillenband verfügbar und eine Version mit orangem PA12(Nylon) Mantel.


UC-FIBRE O CT D PE PA 1.5 kN (E13a)

Außenkabel mit 2-24 Fasern in zentraler Bündelader, 1500N Zugbelastbarkeit, Glasrovings als Zugbewehrung, Schwarz Polyethylen (LLDPE) Ummantelung und PA Schutzhülle, für den Einbau in Rohrleitungen unter normalen Installationsbedingungen sowie zur Erdverlegung in Sandbettung 

VDE: A-DQB2Y4Y


UC-FIBRE O CT D MA PE 1.0kN (E06a)

Außenkabel mit 2-24 Fasern in zentraler Bündelader, 1000N Zugbelastbarkeit, Glasrovings als Zugbewehrung und Stahlrillband als Nagetierschutz, schwarz Polyethylen (LLDPE) Ummantelung, für den Einbau in Rohrleitungen sowie zur Erdverlegung in Sandbettung

VDE: A-D (ZN) (SR) 2Y


UC-FIBRE O CT D DA PE 3.0kN (E09a)

Robustes Außenkabel mit 2-24 Fasern in zentraler Bündelader, 3000N Zugbelastbarkeit, Glasrovings als Zugbewehrung und Nagetierschutz, Schwarz Polyethylen (LLDPE) Ummantelung, für den Einbau in Rohrleitungen unter schweren Installationsbedingungen sowie zur Erdverlegung in Sandbettung

VDE: A-DQ (ZN) B2Y


UC-FIBRE O CT D DA PE 1.5kN (E08a)

Außenkabel mit 2-24 Fasern in zentraler Bündelader, 1500N Zugbelastbarkeit, Glasrovings als Zugbewehrung und Nagetierschutz, Schwarz Polyethylen (LLDPE) Ummantelung, für den Einbau in Rohrleitungen unter normalen Installationsbedingungen

VDE: A-DQ (ZN) B2Y


UC-FIBRE O CT D DA PE 1.0kN (E16a)

Außenkabel mit 2-24 Fasern in zentraler Bündelader, 1000N Zugbelastbarkeit, Glasrovings als Zugbewehrung und Nagetierschutz, Schwarz Polyethylen (LLDPE) Ummantelung, für den Einbau in Rohrleitungen unter leichten Installationsbedingungen

VDE: A-DQ (ZN) B2Y