Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Deutschland

Deutschland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

LWL-Außenkabel

LWL-Außenkabel

Die UCFIBRE Außenkabel sind bestimmt für den Außeneinsatz. Sie können sowohl für den Campus Backbone, als auch im Zugangsnetz oder als  Punkt zu Punkt-Verbindung verwendet werden.

Die Außenkabel sind mit einem UV- und Wetterbeständigen PE Mantel ausgestattet In Abhängigkeit von der Kabelkonstruktion sind sie für direkte Erdverlegung geeignet und können in Rohre eingeblasen werden.

Die Universalkabel werden in 2 Gruppen unterteilt:

LWL-Außenkabel mit zentraler Bündelader

Kabel mit zentraler Bündelader sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich in Bezug auf Zugfestigkeit, Robustheit und Nagetierschutz. Die max. Anzahl der Fasern liegt bei 24. Die Außenkabel sind mit einem UV- und Wetterbeständigen PE Mantel ausgestattet. Zusätzlich ist ein Design mit Stahlrillenband verfügbar und eine Version mit orangem PA12(Nylon) Mantel.


LWL-Außenkabel mit verseilten Bündeladern

Kabel mit verseilter Bündelader bieten dem Anwender im Vergleich zu Kabel mit zentraler Bündelader eine mechanisch robustere Lösung und ermöglichen einen Aufbau mit hoher Faseranzahl. Abhängig vom Kabelaufbau sind bis zu 312 Fasern im Kabel möglich und mit einigen Konstruktionen bis 864 Fasern.