Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Deutschland

Deutschland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

LWL-Universalkabel für Innen-und Außenanwendung

LWL-Universalkabel für Innen-und Außenanwendung

Die Universal-Kabel sind bestimmt für den kombinierten Innen- und Außeneinsatz (Universal). Sie können sowohl für den Anschluss von Büro- und Industriegebäuden, als auch im Carrier Backbone verwendet werden.

Die Kabel sind UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht, hochzugfest, halogenfrei-flammwidrig und sowohl für Innenverlegung als auch für direkte Erdverlegung geeignet.

Die Universalkabel werden in 3 Gruppen unterteilt:

LWL-Universalkabel mit zentraler Bündelader

Kabel mit zentraler Bündelader sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich in Bezug auf Zugfestigkeit, Robustheit und Nagetierschutz. Die max. Anzahl der Fasern liegt bei 24. 


LWL-Universalkabel mit verseilten Bündeladern

Kabel mit verseilter Bündelader bieten dem Anwender im Vergleich zu Kabel mit zentraler Bündelader eine mechanisch robustere Lösung und ermöglichen einen Aufbau mit hoher Faseranzahl. 


LWL-Universalkabel mit Voll-/ Kompaktader

LWL-Universalkabel für die Datenübertragung mit fester oder semiloser Ader. Geeignet für jede Art von Büroumgebung sowie im Gebäudeeinführungsbereich.