Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Deutschland

Deutschland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

LWL-Universalkabel mit zentraler Bündelader

LWL-Universalkabel mit zentraler Bündelader

Kabel mit zentraler Bündelader sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich in Bezug auf Zugfestigkeit, Robustheit und Nagetierschutz. Die max. Anzahl der Fasern liegt bei 24. 

Zusätzlich ist ein Design mit Stahlrillenband verfügbar. Die Kabel sind bestens geeignet bei längeren Strecken und Verbindungen an deren Ende Pigtails gespleißt werden.

Die Kabel haben einen blauen FireBur® Mantel.

UCFIBRE I/O CT LSHF 1.0kN (E14a)

  • 1000 N Zugbelastbarkeit
  • leichte Installationsbedingungen
  • FireBur® Mantel
  • Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2

UCFIBRE I/O CT LSHF 1.5kN (E10a)

  • 1500 N Zugbelastbarkeit
  • normale Installationsbedingungen
  • FireBur® Mantel
  • Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2

UCFIBRE I/O CT LSHF 3.0kN (E11a)

  • 3000 N Zugbelastbarkeit
  • schwere Installationsbedingungen
  • FireBur® Mantel
  • Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2

UCFIBRE I/O CT CST LSHF 1.0kN (E07a)

  • Bis zu 24 Fasern
  • Stahlrillband-Armierung als Nagetierschutz
  • Glasrovings als Zugentlastung
  • Blauer FireBur® Mantel für universellen
    Einsatz innen und außen
  • Flammwidrig gemäß IEC 60332-1
  • 1000 N Zugbelastbarkeit