Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Deutschland

Deutschland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

LWL-Universalkabel mit Voll-/ Kompaktader

LWL-Universalkabel mit Voll-/ Kompaktader

LWL-Universalkabel für die Datenübertragung mit fester oder semiloser Ader. Geeignet für jede Art von Büroumgebung sowie im Gebäudeeinführungsbereich. 

Die Kabel gibt es in 2 Kabelaufbauten: Distribution- oder Mini-breakout Kabel, bei dem sämtliche Adern von einem gemeinsamen Mantel umschlossen sind. Bei Breakout oder Full breakout Kabel ist jede Faser als Einzelkabel aufgebaut, die wiederum zusammen ein Gesamtkabel bilden.

UCFIBRE I/O DI LSHF-FR ES9 (D15a)

  • Universal-Distributionskabel mit 2-24 ES9 Volladern
  • Glasrovings zur Zugentlastung
  • längswasserdicht und FireRes® Mantel.

    VDE: U-VQ (ZN) H

UCFIBRE I/O DI LSHF-FR ES9 (D16a)

  • Hochrobustes Universalkabel mit 2-24 ES9 Volladern
  • längswasserdicht
  • mit zwei in den LSHF-FR Mantel eingebetteten
    GFK-Stäben als flexible Zugentlastung

    VDE: U-VQ (ZN) H

UCFIBRE I/O DI LSHF ES9 (D12b)

  • Universal-Distributionskabel mit 2-24 ES9 Volladern
  • FireBur® Mantel

    VDE: U-V (ZN) H

UCFIBRE I/O DI CST LSHF ES9 (D09a)

  • Universal-Distributionskabel mit Doppelmantel
  • Stahlrillband-Armierung
  • mit 2-16 ES9 Volladern
  • Aramid-Garnen
  • LSHF Mantel und FireBur® Schutzhülle

    VDE: U-V (ZN) H (SR) H

UCFIBRE I/O DI LSHF ES9 (D11a)

  • Universal-Mini Break-Out-Kabel mit Doppelmantel
  • 2-24 ES9 Volladern
  • Aramid-Garnen
  • LSZH Mantel
  • Glasrovinglage als Zugentlastung
    und Nagetierabwehr
  • FireBur® Außenmantel

    VDE: U-V (ZN) HBH

UCFIBRE I/O B LSHF LS9 2.7 (D22a)

  • Robustes Full-break-out Kabel
  • ø2.7 mm Elemente mit trockener LS9 Kompaktader
  • 2 - 6 Fasern, Glasrovinglage als Zugentlastung
    und Nagetierabwehr
  • halogenfrei- flammwidriger FireBur® Mantel
  • zur Erdverlegung geeignet