Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Deutschland

Deutschland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Industrielle Kupfer-Datenkabel

Industrielle Kupfer-Datenkabel

Industrial Ethernet Kupferdatenkabel für rauhe Industrieumgebungen. Draka ICS Kabel sind geschützt gegenTemperatur, Brand, Vibration, mechanischen, chemischen und klimatischen Stress und gegen elektromagnetische Beeinflussung. 


ToughCat 5e +MUD S/FTP

ToughCat 5e +MUD ist ein S/FTP Kabel basierend auf dem bewährten DNV- und Lloyd's zertifizierten ToughCat, ergänzt um einen flammwidrigen, halogenfreien, raucharmen Öl-Schlammbeständigen äußeren Schutzmantel. Diese Kabel hat sich in rauhen Industrieanwendungen auf Schiffen und Offshore Plattformen bewährt.


ToughCat 5e S/FTP

Ein Kat5e S/FTP Kabel zum Einsatz in LAN-Installationen (horizontal) in rauher, mechanisch und elektrisch belastender Umgebung wie z.B. Schiffen und Offshore Plattformen. DnV und Lloyds zertifiziert.


ToughCat 7S S/FTP (New, Solid conductors)

Ein Kat7 S/FTP Kabel mit massiven Leitern zum Einsatz in LAN-Installationen (horizontal) in rauher, mechanisch und elektrisch belastender Umgebung wie z.B. Schiffen und Offshore Plattformen. DnV zertifiziert.


ToughCat 7 +MUD S/FTP

ToughCat 7 +MUD ist ein S/FTP Kabel basierend auf dem bewährten DNV-zertifizierten ToughCat 7, ergänzt um einen flammwidrigen, halogenfreien, raucharmen Öl-Schlammbeständigen äußeren Schutzmantel. Diese Kabel hat sich in rauhen Industrieanwendungen auf Schiffen und Offshore Plattformen bewährt.


ToughCat 7 S/FTP

Das ToughCat 7 ist ein S/FTP Kabel und durch DNV- und ABS- zertifiziert. Diese Kabel hat sich in rauhen Industrieanwendungen auf Schiffen und Offshore Plattformen bewährt.


UC900 SS23 (L)H cat. 7

Universal-Datenkabel Cat.7 S/FTP. flammwidrig-halogenfrei, raucharm und zur Verwendung im Innenbereich wie zur direkten Erdverlegung geeignet. 

Anwendungen: IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T; IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM.


UC900 SS23 PE Cat. 7

Außen-Datenkabel Cat.7 S/FTP zur direkten Erdverlegung geeignet. 

Anwendungen: IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T; IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM.


UC900 SS23 PUR Cat. 7

Industrie-Datenkabel Cat.7 S/FTP. flammwidrig-halogenfrei, raucharm und zur Verwendung im Innenbereich. Besonders abriebfest durch robusten PUR-Mantel (grün).

Anwendungen: IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T; IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM.


UC900 SS27 PUR Cat. 7

Industrie-Patchkabel Cat.7 S/FTP. flammwidrig-halogenfrei, raucharm und zur Verwendung im Innenbereich. Besonders öl- und abriebfest durch robusten PUR-Mantel (rot).

Anwendungen: IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T; IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM.