Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Deutschland

Deutschland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Industrielle LWL-Datenkabel

Industrielle LWL-Datenkabel

Industrial Ethernet LWL-Datenkabel für rauhe Industrieumgebungen. Draka ICS Kabel sind geschützt gegen Temperatur, Brand, Vibration, mechanischen, chemischen und klimatischen Stress und sind bauartbedingt immun gegen elektromagnetische Beeinflussung.


Firetuf® FIBRE I/O ST D MA LSHF-FR 1.8 kN (I10)

Robustes Kabel zur Installation in feuergefährdeten Umgebungen wie Tunneln oder U-Bahnanlagen. 

  • bis zu 96 Fasern
  • 12 Faser  pro Bündelader, optional auch 6 oder 8 Fasern
  • 1.8 kN Zugbelastbarkeit
  • Stahlrill-Armierung




Kreuzreferenz

DIN/VDE          U-DQH(SR)H


M01: UC-FUTURE FO I RIP DI N LSHF-FR 12

Patchkabel mit Faserbändchen zur Direktmontage von MPO/MTP Steckern. Das Kabel misst 2.0 mm x 4.5 mm und enthält ein Faserbändchen von 0.3 x 3.1 mm. Jede Faser ist individuell eingefärbt und sowohl einzeln als auch im Bändchen leicht zu identifizieren.

 

 

Cross reference
DIN/VDE            J-V(ZN)H


UC-FIBRE I/O B D DA LSHF LS9 (D22)

Robustes LWL-Industriekabel im Breakout-Design. Anwendung: rauhe Industrieumgebung, geeignet für Außenverlegung im Rohr und direkt erdverlegt sowie als Steigekabel im Innebereich, UV beständig, nicht-metallisch, Nagetier-abwehrend, halogen-frei, flammwidrig, längswasserdicht und hoch zugbelastbar. 

  • Breakout Kabel mit LS9 Kompktadern
  • 2- 8 LWL
  • 4.5 kN Zugbelastbarkeit
  • Geeignet für Innen- und Außenverlegung 
  • LSHF FireBur® Mantel, UV stabilisiert




Cross reference
DIN/VDE           U-V(ZN)HQBH