Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Deutschland

Deutschland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Kabel und Leitungen für industrielle Anwendungen

Kabel und Leitungen für industrielle Anwendungen

Unsere Datenblätter finden Sie im Bereich "Downloads".


Datenkabel

Ein beites Spektrum von Datenkabel zur Übertragung von Signalen und Messwerten in Steuer- und Regelanlagen sowie bei der Informationsverarbeitung und in Anlagen der Leistungselektronik gehört zum Produktsprektrum der Prysmian Group.


Gummirundleitung mit Tragorgan

Als Aufzugsteuerleitung für Hanghöhen bis 80 m, für Förderanlagen und Schleppketten.


Kabel für die Bahnstromversorgung

Kabel für Anwendungen im Bahnbereich.


Steuerkabel

Mess- und Steuerkabel in Bahnstromschaltanlagen.


Halogenfreie Kabel für die Bahnstromversorgung

Kabel für Anwendungen im Bahnbereich bei besonderen Anforderungen im vorbeugenden Brandschutz.


Motoranschlussleitungen

Diese Leitungen sind für die Verwendung als Anschluss- und Verbindungsleitung für Antriebseinheiten bestimmt.


Selbsttragendes Luftkabel

Installationskabel mit Zugentlastung A-02YS(St)(Zg)2Y...StIII BD werden vorzugsweise für Fernmeldeinstallationen verwendet.


Sonder-Gummiaderleitungen

Die Leitungen sind bestimmt für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Omnibussen.


PUR-ummantelte Gummileitung

PUR-ummantelte Gummileitungen sind für mittlere mechanische Beanspruchungen bestimmt. Sie sind besonders geeignet in Fällen, bei denen die Leitung einer hohen Abriebbeanspruchung ausgesetzt ist.


Schweißleitungen

Diese Leitungen sind für den Einsatz an handgeführten Elektrodenhaltern bis 100 V bestimmt.


Halogenfreie Gummischlauchleitungen

Halogenfreie Gummischlauchleitungen ergänzen das Spektrum der Gummischlauchleitungen und sind immer dann sinnvoll wenn es um den vorbeugenden Brandschutz geht.


Gummischlauchleitungen

Die Prysmian Group fertigt Gummischlauchleitungen für geringe, mittlere und hohe mechanische Beanspruchungen an.