Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Deutschland

Deutschland

Prysmian Group Deutschland Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Managementsysteme

Managementsysteme

Das Managementsystem der Prysmian Group Deutschland zur Qualität, Energie, zum Umwelt- und zum Arbeitsschutz basiert auf der Managementpolitik, wird durch dokumentierte Verfahren und Regelungen ergänzt und erfüllt die Anforderungen an das Qualitätsmanagement gemäß der Norm DIN EN ISO 9001, der Richtlinie für den Schienenfahrzeugbau IRIS und der ISO/TS 16949 (Automotive). Mitgeltende Grundlage für das Qualitätsmanagement sind die Sicherheitstechnischen Regeln des KTA 1401, das Umweltmanagement gemäß der Norm DIN EN ISO 14001, das Energiemanagement gemäß der Norm DIN EN ISO 50001 und das Arbeitsschutzmanagement gemäß der Spezifikation OHSAS 18001.

Alle Teile des Managementsystems werden von zugelassenen Zertifizierungsgesellschaften regelmäßig begutachtet, überwacht und zertifiziert.

Dieses Managementsystem gilt für alle Standorte der Prysmian Group Deutschland und hat Weisungscharakter für alle Mitarbeiter. Es dient auch zur Information unserer Kunden und wird von diesen als Basis für die Beurteilung des Managementsystems herangezogen.