Übersicht
Verknüpfung von Energiereserven
Wir sind der Branchenspezialist, der komplette und integrierte Lösungen und Dienstleistungen für Kabelsysteme und Bohrlochtechnik anbietet, die auf dem neuesten Stand der Sicherheit und Qualität sind.
prysmian.choose_country
Amerika
Asien-Pazifik
Afrika
MÄRKTE / INDUSTRIE
Übersicht
Wir sind der Branchenspezialist, der komplette und integrierte Lösungen und Dienstleistungen für Kabelsysteme und Bohrlochtechnik anbietet, die auf dem neuesten Stand der Sicherheit und Qualität sind.
Unabhängig davon, ob Sie in den Bereichen Exploration & Produktion, Pipelines & LNG, Raffinerien & Petrochemie tätig sind, sind wir für unsere Kunden da und entwickeln zweckmäßige Lösungen, die sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit Ihrer Projekte auswirken können.
Wo auch immer Sie sich auf der Welt befinden, wir sprechen Ihre Sprache. Von Nordamerika bis zum Nahen Osten, von Brasilien bis Asien, von Europa bis Russland - unser Fachwissen, gepaart mit unserer einzigartigen Präsenz vor Ort, macht uns zum strategischen Partner für die Durchführung komplexer Projekte mit einer einzigen Schnittstelle, die eine nahtlose und effiziente Ausführung gewährleistet. Wir sind weltweit tätig und unterstützen Betreiber in allen Öl- und Gasfördergebieten der Welt. Von unseren globalen Produktionsstätten aus unterstützen wir Sie in allen Phasen eines Projekts - von der Planung über die Fertigung und bei bestimmten Produktlinien auch die Installation - und bieten Ihnen anschließend ein umfassendes Angebot an Wartungslösungen, um sicherzustellen, dass unsere Produkte über die gesamte Lebensdauer Ihres Systems hinweg sicher die erforderliche Leistung erbringen.
Wir nutzen das Potenzial der digitalen Welt, indem wir fortschrittliche Technologien entwickeln, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen, die Herausforderungen des Marktes antizipieren und die Chancen ergreifen. Es ist eine Reise der ständigen Innovation. Unsere Produktpalette für die O&G-Industrie wird auch durch SURF- und Power-from-shore-Lösungen ergänzt.
OFFSHORE-UNTERWASSERINDUSTRIE
Unsere Lösungen für die Offshore-Öl- und Gasindustrie wurden speziell für den Einsatz unter schwierigsten Bedingungen entwickelt, z. B. für anspruchsvolle Tiefwasserprojekte im brasilianischen Pre-Salt-Gebiet, sowohl für statische als auch für schwere dynamische Anwendungen.
SCHWERPUNKT / ÖL & GAS
Kleiner, leichter und nachhaltiger, für FPSO- und Offshore-Anwendungen.
SCHWERPUNKT / ÖL & GAS
Produkte zum Schutz von Kabeln und Steuerleitungen in den extremsten Bohrlochumgebungen, einschließlich hoher Temperaturen, hohem Druck und saurem Öl und Gas.
SCHWERPUNKT / ÖL & GAS
Produkte für Bohrlochkontrolle, Injektion, Durchflusssicherung und Überwachung, die zur Maximierung der Effizienz von Lagerstätten beitragen.
SCHWERPUNKT / ÖL & GAS
Prysmian setzt die Entwicklung von Produktreihen fort, um Kunden bei Anwendungen zu unterstützen, bei denen Kabel in Bereichen arbeiten müssen, in denen sie durch Öl, Wasser oder Chemikalien angegriffen werden können.
SCHWERPUNKT / ÖL & GAS
Prysmian setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es neue Kabelsortimente mit verbesserten Brandschutzeigenschaften entwickelt, um den Forderungen nach mehr Sicherheit und der Einhaltung der strengsten Normen gerecht zu werden.
SCHWERPUNKT / ÖL & GAS
Unsere patentierten Kabel bieten Leistung für Öl- und Gasanwendungen mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen aggressive chemische Angriffe in einem leichten Design mit reduzierten Abmessungen, die eine einfachere Installation und hohe Flexibilität ermöglichen.
SCHWERPUNKT / ÖL & GAS
Die erhältlichen Komponenten von Prysmian ergänzen das Kabelportfolio durch Installationszubehör wie Kabelverschraubungen, Kabelschellen, Muffen und Endverschlüsse.
Unter der Marke BICON, der Nachfolgerin einer Reihe von Traditionsmarken, repräsentiert das Sortiment mehr als ein Jahrhundert an Entwicklung von Kabelzubehör und hochwertiger technischer Erfahrung, die in verschiedenen Branchen wie Versorgungsunternehmen, Eisenbahnen, Wind- und Solarenergie sowie der Öl- und Gasindustrie gesammelt wurde.