Schiffskabel

Übersicht

Verbindung der Schifffahrtsindustrie mit hochwertigen Schiffskabeln

Die Prysmian Group bietet ein komplettes Sortiment an Schiffskabeln, darunter Strom-, Steuer-, Instrumenten-, Datenübertragungs- und Kommunikationskabel. Von Fracht- über Spezial- bis hin zu Kreuzfahrtschiffen - die an Bord von Schiffen eingesetzte Technologie verbessert die Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit für Passagiere und Fracht gleichermaßen. Unsere Technologie bietet eine sichere, zuverlässige Infrastruktur, die einen kontinuierlichen, optimalen Betrieb gewährleistet.

Kabel müssen einfach zu installieren (abziehen und biegen), leicht und klein, wasserdicht, feuerbeständig, raucharm und halogenfrei sein.

Die Produktpalette von Prysmian Shipboard Solutions umfasst eine komplette Familie von Strom-, Steuer-, Datenübertragungs-, Instrumentierungs- und Kommunikationskabeln, die diese Anforderungen nahtlos erfüllen.

Die Schiffbauindustrie fordert Produkte, die die Leistung in Bezug auf Anlagenfreundlichkeit und reduzierten Kraftstoffverbrauch verbessern.

Die damit verbundenen Vorschriften (z. B. sichere Rückkehr in den Hafen) und der Wettbewerb in Bezug auf Kosten und kürzere Vorlaufzeiten erhöhen den Bedarf an zuverlässiger und effektiver Technologie noch weiter.

Mit dem Ziel, den Passagierkomfort, die betriebliche Effizienz, die Sicherheit und die Geschwindigkeit zu maximieren, benötigt die Branche neue Lösungen für die Produkt- und Systementwicklung.

Die Produktpalette von Prysmian Shipboard Solutions bietet höchste Sicherheitsstandards, eine verbesserte Leistung der Lieferkette sowie eine verbesserte Daten-, Strom- und optische Übertragung.

In Bezug auf die Feuerbeständigkeit setzen unsere technologischen Lösungen Meilensteine für den Fortschritt der Branche. Seaflame™ ist unsere innovative Interpretation der Anforderungen an elektrische Komponenten und Kabel, die es Schiffsbauern ermöglicht, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Seaflame™ kombiniert alle Eigenschaften und Anforderungen, um die strengsten Feuerbeständigkeitsnormen zu übertreffen (einschließlich mechanischer Stöße und großflächiger Wasserkontakte). Die extreme Feuerbeständigkeit und die hohe Leistung von Seaflame™ garantieren den Betrieb im Brandfall und unterstützen die Werften bei der Einhaltung der SOLAS-Vorschriften für die sichere Rückkehr in den Hafen und gewährleisten ein Höchstmaß an Sicherheit auf allen Schiffen.

Marine

Unser Angebot umfasst:

Unsere Shipboard Cable Solutions Produktpalette bietet der gesamten Schiffbauindustrie hochmoderne Kabellösungen, dank leichterer Produkte, die einfach zu installieren und sofort verfügbar sind.

Darüber hinaus kann Prysmian maßgeschneiderte Produktlinien anbieten, die auf die spezifischen Anforderungen von OEMs zugeschnitten sind. Prysmian's Shipboard Cable Solutions Produktlinie umfasst eine breite Palette von Schiffskabeln, die alle möglichen Anwendungen an Bord eines Schiffes abdecken, einschließlich aller Familien von Energiekabeln von 1 kV bis 20 kV, Telekommunikationskabeln mit verschiedenen Geflecht- und Abschirmungsalternativen sowie speziellen Bus- und Lichtwellenleiterkabeln. Darüber hinaus kann Prysmian auch Koaxial-, Strahlungsantennen- und Datenkabel anbieten. Dank der Vielfalt an Kabelgrößen können alle Kundenwünsche erfüllt werden.

Da immer mehr Passagiere an Bord in immer größeren Kreuzfahrtschiffen die Meere befahren, richtet sich die Aufmerksamkeit der Schiffbauindustrie verstärkt auf die mit diesen Trends verbundenen Risiken. Seaflame™ ist Prysmians innovative Interpretation der Anforderungen an elektrische Komponenten und Kabel, die es den Schiffbauern ermöglicht, ihre gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, insbesondere die SOLAS-Vorschriften zur sicheren Rückkehr in den Hafen. Seaflame™ kombiniert alle Eigenschaften und Anforderungen, um die strengsten Feuerbeständigkeitsnormen zu übertreffen (einschließlich mechanischer Stöße und Wassersimulationen), und ist ein komplettes Produktsortiment von Energie-, Steuer- und Instrumentierungskabeln für Anwendungen an Bord und an Land mit verbesserten Konstruktionsmerkmalen für eine höhere Feuerbeständigkeit.
Drähte, Kabel und Glasfaserkabel für die elektronische Kommunikation und Instrumentierung, Stromversorgung, Steuerung und Beleuchtung. Konzipiert für anspruchsvolle Umgebungen an Bord von Militärschiffen und in der Marine. Modifikationen an MILSPEC oder hochtechnische Lösungen sind jederzeit möglich.
Spezielle Kabeltypen für die Verwendung an Bord von Schiffen oder Seeschiffen, einschließlich: Schiffsbord-Glasfaserkabel, Daten- und Buskabel und Hochfrequenzkabel.