Kernkraft

Übersicht

Verknüpfung globaler Infrastrukturen mit kritischen Operationen

Die Prysmian Group liefert ein komplettes Portfolio an hochwertigen Kabelprodukten für typische und maßgeschneiderte Anwendungen innerhalb eines Kernkraftwerks, darunter: Niederspannung, Instrumentierung und Steuerung, Mittelspannung bis zu 20 kV, Koaxial-, Ethernet-, Verbund- und Glasfaserkabel.

Qualität und Leistung garantiert:

  • Eine breite Palette von Kabeln auf dem neuesten Stand der Technik für bestehende und neue Kraftwerke
  • Eigensn entwickelte und von Dritten zugelassene Lösungen in Übereinstimmung mit den wichtigsten Umweltstandards und Konstruktionsanforderungen
  • Leistung und Zuverlässigkeit über lange Zeit (bis zu 60 Jahre)

Kabellösungen für die Kernkraftindustrie

Energie für die Kernindustrie

Innerhalb des Portfolios der Stromerzeugung verlangt die Kernkraft nichts weniger als makellose technologische Spitzenleistungen. Die Betreiber von Kernkraftwerken auf der ganzen Welt benötigen eine Fülle von Technologien, und jedes Bauteil muss perfekt und beständig funktionieren, um eine kontinuierliche und sichere Stromerzeugung in rauen und schwierigen Umgebungen zu gewährleisten. Nirgendwo wird dies deutlicher als im Inneren des "Sarkophags", der den Reaktor enthält. Hier sind die Sicherheitsanforderungen weitaus strenger als in jedem anderen Teil der Anlage, und die Komponenten müssen vor dem Einbau von unabhängigen Dritten geprüft werden.

Entscheidend für diesen Betrieb ist die nachgewiesene Widerstandsfähigkeit gegenüber:

  • Thermische Alterung bei hohen Umgebungstemperaturen für mindestens 60 Jahre
  • Nukleare Strahlung (Gamma und Beta)
  • Hoher Druck und heiße Temperaturen unter Unfallbedingungen (LOCA)
  • Chemische Stoffe unter Unfallbedingungen (LOCA)
  • Brandausbreitung, elektrische Fehler und Ölaggressivität

Die Nuklearkabel von Prysmian, einschließlich maßgeschneiderter Designs wie AP1000, EPR und VVER, wurden speziell entwickelt, um allen Belastungen standzuhalten, die mit der Umgebung in Kernkraftwerken einhergehen. Unsere Nuklearkabel verfügen über eine spezielle Zertifizierung sowie eine nukleare Qualitätssicherung, um die hohen Erwartungen des weltweiten Marktes an Sicherheit und Zuverlässigkeit zu erfüllen.

Empowering the nuclear industry

Produktpalette

Die Produktpalette umfasst folgende Bereiche:

6/10 (1,2) kV; 6/6 (7,2) kV; 8,7/15 (17,5) kV K1, K2, K3 - LS0H & K3 PVC in Übereinstimmung mit der Norm CST74C068, Klasse 1E, Nicht-Klasse 1E in Übereinstimmung mit der Norm IEEE323/383, HF- oder LS-Typ in Übereinstimmung mit den Umweltanforderungen von WWER-Reaktoren. Die Kabel sind mit Kupfer- oder Aluminiumleitern der Klasse 2 oder 5, gepanzert oder ungepanzert oder geschirmt/gepanzert erhältlich; vorkonfektionierte Länge (Band); andere Spannungen auf Anfrage;

0,6/1 (1,2) kV; Klasse 2 oder 5 aus Kupfer oder Aluminium, K1, K2, K3 LS0H, PVC K3; gemäß der Norm CST74C068, Klasse 1E, Nicht-Klasse 1E gemäß der Norm IEEE323/383, HF-, FRHF-, FRLS- und LS-Typen gemäß den Umweltanforderungen von WWER-Reaktoren. Die Kabel sind entweder gepanzert oder ungepanzert erhältlich; 

Niederspannungskabel des Typs CERT (hochohmige, blanke, gewellte, geschirmte Kupferkabel - HN3SS34); Sicherheitskabel; Instrumentierungskabel EN 50200/50362;

250 V/300 V/500 V ungeachtet 1000 V; blanker Kupferleiter Klasse 2 oder 5 (ungeachtet des verzinnten blanken Kupfers); globales blankes Kupferdrahtgeflecht, geschirmt oder ungeschirmt; bewehrt oder ungepanzert; K1 K2 K3 LS0H; K3 PVC in Übereinstimmung mit der Norm CST74C068, Klasse 1E, Nicht-Klasse 1E in Übereinstimmung mit der Norm IEEE323/383, HF-, FRHF-, FRLS- und LS-Typen in Übereinstimmung mit den Umweltanforderungen von WWER-Reaktoren;

Messkabel; Sicherheitskabel: Messkabel EN 50200/50362 K2; ATEX-Messkabel 300 V/500 V; Messkabel: Mikromodul 250 V. Die Kabel sind K1 K2 K3 LS0H; K3 PVC gemäß der Norm CST74C068, Klasse 1E, Nicht-Klasse 1E gemäß der Norm IEEE323/383, HF, FRHF, FRLS und LS-Typen gemäß den Umweltanforderungen von WWER-Reaktoren;
Singlemode- und Multimode-LS0H C1 in Übereinstimmung mit der Norm CST74C068, Non-Class 1E in Übereinstimmung mit der Norm IEEE323/383.

Entdecken Sie unsere globale Produktbroschüre

Kabellösungen für die Kernkraftindustrie