Glasfaser

Übersicht

Schnelle, zuverlässige und unvergleichliche Glasfasernetze sind die Grundlage für die Zukunft der Kommunikation

Wir entwickeln die Technologie, die Informationen mit optimaler Geschwindigkeit liefert, neue Möglichkeiten für die Industrie eröffnet und Gemeinschaften verbindet.

Aber Geschwindigkeit ist nur ein Aspekt. Um die Konnektivität überall zu beschleunigen, setzen wir auch neue Maßstäbe in Bezug auf niedrige Latenzzeiten, Zuverlässigkeit und die Verwaltung immer größerer Datenmengen. Unser Angebot an Singlemode-, Multimode- und Spezialfasern ist für jeden Zweck geeignet. Mit Kompetenzzentren in Italien, den Niederlanden und Frankreich und fünf Produktionsstätten auf der ganzen Welt sind wir ein weltweit führender Hersteller von Glasfasern - und wir arbeiten an der Spitze von Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit.

Unsere Lösungen für Glasfaser

Die Optical Fibre Division der Prysmian Group blickt auf eine 30-jährige Geschichte mit weltweit führenden Dienstleistungen für die Telekommunikationsindustrie zurück. Wir bieten innovative Produkte für die gesamte Bandbreite von Anwendungen an, die Langstrecken-, Metropolen-, Zugangs-, FTTx- und Gebäudeanwendungen umfassen.

Wenn es um hochwertige und hochmoderne Kabel geht, spiegeln sich unsere Modellierungs- und Designkenntnisse zusammen mit unserer Technologie und unseren Produktionsprozessen in einem kompletten Portfolio von vier gängigen Singlemode-Glasfasertypen wider:

  • Die weit verbreitete G.652-Serie
  • Submarine und Ultra-Langstrecken G.654-Serie
  • Innovative Langstreckenfasern der Serien G.655/G.656 (Non Zero Dispersion Shifted Fibers, NZDSF)
  • Für alle unsere Fasertypen bietet die Prysmian Group ein hohes Maß an engagiertem Kundenservice, Support und Lieferoptionen.
  • Die G.657-Serie - biegeunempfindliche Glasfasern, die für FTTx-Rollouts entscheidend sind.

Die Multimode-Glasfasern der Prysmian Group für die Datacom-, Unternehmens- und Gebäudekabelindustrie basieren auf unserem plasmaaktivierten chemischen Gasphasenabscheidungsprozess (PCVD), der weltweit als derjenige mit der besten Kernprofilgenauigkeit bei Multimode-Fasern anerkannt ist.

Das Ergebnis ist ein komplettes Portfolio, das alle Anwendungsstandards abdeckt, von OM1- und OM2-Glasfasern bis hin zu OM3- und OM4-Fasern mit hoher Datenrate. Für alle unsere Fasertypen bietet die Prysmian Group ein hohes Maß an engagiertem Kundenservice, Support und Lieferoptionen.

Alle von der Prysmian Group hergestellten Multimode-Glasfasern sind mit einer DLPC9-Beschichtung versehen, die die Mikrokrümmung deutlich reduziert. Unsere Produkte eignen sich für lokale Zugangsnetze (LANs), Rechenzentren und Serverfarmen, Zentralbüros und Storage Area Networks (SANs).

DrakaElite ist die Specialty Fibre Suite der Prysmian Group, die dem Spezialmarktsegment gewidmet ist und eine umfassende Produktpalette mit Lösungen sowie aktiven und passiven Komponenten für die Bereiche Medizin, Marine, Öl und Gas sowie Telekommunikation bietet.

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung auf dem Gebiet der Glasfasertechnologien, einem einzigartigen proprietären Prozess und einem umfangreichen Patentportfolio bietet DrakaElite eine Vielzahl von Lösungen, die die Anforderungen Ihrer Anwendungen oder Ihres Marktes übertreffen.

Wir kombinieren modernste Glastechnologie mit fortschrittlicher Beschichtungs- und Puffertechnologie auf industrialisierte Art und Weise und ebnen so den Weg für noch nie dagewesene Leistungen und neue Anwendungen.

 

DrakaElite-Stäbe und -Rohre werden mit dem Draka-eigenen Herstellungsverfahren der plasmaaktivierten chemischen Gasphasenabscheidung (PCVD) produziert. Dieses innovative Verfahren ermöglicht sehr präzise Indexprofile und reine Materialzusammensetzungen.

Darüber hinaus werden unsere spezialisierten Maschinen und Verfahren zur Herstellung von Fasern für den Massenmarkt der Telekommunikations- und Datenkommunikationstechnik eingesetzt.

Die Stäbe und Rohre von DrakaElite profitieren von den Vorteilen einer vollständig industrialisierten Plattform mit einer strengen und außergewöhnlichen Qualitätskontrolle.

SCHWERPUNKT / SINGLEMODE-FASERN

BendBrightXS 180um

Eine Singlemode-Glasfaser, die den Kabeldurchmesser für die meisten OSP-Kabeldesigns drastisch reduziert, die Faserdichte in Kanälen erhöht und Größe und Gewicht von Antennenkabeln verringert. Durch den Einsatz der firmeneigenen BendBrightXS-Technologie hat Prysmian einen neuen Meilenstein in der Miniaturisierung von Glasfasern erreicht. BendBrightXS 180µm ermöglicht stark reduzierte Kabelabmessungen und eine Kabeldichte, die einen Industrierekord darstellt.

SCHWERPUNKT / MULTIMODE-FASERN

WideCap Multimode-Faser

WideCap ist ein Multimode-System, das OM4-Leistung innerhalb des Wellenlängenfensters von 850-950 nm bietet und damit eine kostengünstige und energieeffiziente Lösung für Netzwerke in Rechenzentren darstellt.

Erfolgsgeschichten Telekommunikation

Referenzbeispiele

Memorandum of collaboration between prysmian group and the Cluj Metropolitan Are

Memorandum über die Zusammenarbeit zwischen der Prysmian Group und dem Verein für interkommunale Entwicklung des Großraums Cluj

When times are tough, Prysmian get tougher: the first Australian made Flexible R

Wenn die Zeiten hart sind, wird Prysmian härter: das erste in Australien hergestellte Flexible Ribbon wird in Sydney installiert

CERN reduces congestion in LHC tunnels

CERN reduziert Staus in LHC-Tunneln

Prysmian Group to develop the largest project for broadband TLC cable in Mexico

Prysmian Group entwickelt das größte Projekt für TLC-Breitbandkabel in Mexiko

370x370-australia.png

Hochgeschwindigkeitsnetz in Adelaide, Australien, mit TPG Telecom

Prysmian Group supporting CityFibre’s UK full fibre rollout

Prysmian Group unterstützt CityFibre bei der Einführung von Glasfaser in Großbritannien