Luft- & Raumfahrt

Übersicht

Luft- und Raumfahrt verbindet hochmoderne Kabel mit hochfliegender Industrie

Die Prysmian Group ist seit den 1960er Jahren führend auf dem Markt für Luft- und Raumfahrtkabel, als unser Vorgängerunternehmen Fileca die ersten Generationen von Luft- und Raumfahrtkabeln für das Concorde-Programm lieferte.

Heute bauen wir weiterhin auf diesem prestigeträchtigen Erbe auf und nutzen unser jahrzehntelanges Wissen und Know-how, um unseren Kunden die neuesten hochwertigen Kabel- und Verdrahtungslösungen für zivile, militärische und Raumfahrtanwendungen anzubieten.

Wir decken ein breites Spektrum an Anforderungen ab, mit Kabeltypen, die die Anwendungen widerspiegeln, in denen sie eingesetzt werden.  

Von standardisierten Sortimenten wie DR- und MIL-Spec-Kabeln bis hin zu spezifischeren Konstruktionen, einschließlich kundenspezifischer Konfektionen, Datenübertragungskabeln und optischen Kabeln, bieten wir Beständigkeit gegen strenge mechanische, elektrische, chemische, Temperatur- und Strahlungseinflüsse.  

Alle unsere Produkte werden unter Berücksichtigung der Anforderungen an Abmessungen und Gewicht hergestellt und an die Bedürfnisse jedes Kunden angepasst. Unsere hervorragende Qualität und termingerechte Lieferung wird von all unseren Kunden anerkannt und geschätzt, die wir weltweit beliefern.

Bitte zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen, wenn Sie Ihre spezifischen Anforderungen besprechen möchten.

Draka Fileca ist Mitglied in den folgenden Verbänden:

gifas

Gifas

nafan

NAFAN

europa-cable

Europacable

sycabel

Sycabel

Lösungen für die Luft- und Raumfahrt

Mit der kontinuierlichen Zunahme elektronischer Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie entwirft und entwickelt Draka Fileca Drähte und Kabel, die den strengen Anforderungen des gesamten Spektrums von Weltraumumgebungen standhalten können.

Unser Angebot an Raumfahrtkabeln ist ESA-qualifiziert.

Draka Fileca ist seit Anfang der 1960er Jahre auf die Herstellung von Spezialkabeln für zivile und militärische Luftfahrtanwendungen spezialisiert. Wir integrieren die innovativsten Technologien in die Produktion von elektrischen und optischen Kabeln für Flugzeug- und Hubschrauberhersteller auf der ganzen Welt. Wir haben die Spezifikationen und Erwartungen der Industrie in Bezug auf geringere Abmessungen und Gewicht, Lichtbogenbeständigkeit, hohe mechanische Festigkeit, Beständigkeit gegen Chemikalien und hohe Temperaturen stets erfüllt.

Von der Modellierung und dem Design über die Technologie bis hin zur Produktion spiegelt unser Luftfahrtportfolio unser Fachwissen in der Branche wider und zeigt gleichzeitig die ganze Bandbreite unserer Fertigungsprozesse bei der Herstellung hochwertiger und innovativer Luftfahrtkabel, darunter:
 
  • Flugzeugzellen-/Hook-up-Leitungen
  • Datenübertragungskabel aus Kupfer
  • Lichtwellenleiter-Datenübertragungskabel
  • Spezialkabel

Qualität, Sicherheit und Umweltschutz

Wir bieten die hochwertigsten Produkte auf dem Markt an. Wir sind nicht nur nach ISO 9001:2008 (Version 2000) und EN9100:2009 (BAE, AECMA) für den französischen und mexikanischen Markt zertifiziert, sondern haben auch Kunden, die unsere Kompetenz schriftlich bestätigen (Airbus UK, Quality Accreditation Eurocopter 2000). Unser Raumfahrtprogramm ist von der ESA zertifiziert.

Unsere Mitarbeiter sind ein Schlüsselfaktor in unserem ständigen Bemühen, die Sicherheit, Produktqualität und Produktivität innerhalb des Unternehmens zu verbessern. Daher verpflichten wir uns, die OHSAS 18001 für die Sicherheit unserer Mitarbeiter einzuhalten.

Unsere Priorität ist die Zufriedenheit unserer Kunden.

Wir erreichen dies durch:

  • Schnelles Reagieren auf unsere Kunden, Verstehen ihrer Bedürfnisse und Erwartungen und dann schnelle und effiziente Lieferung von Produkten höchster Qualität;
  • Entwicklung der Humanressourcen durch Schulung, mehr Autonomie und kontinuierliche Verbesserung;
  • Qualitätsmanagement durch festgelegte Indikatoren und Entwicklung der Kontrolle von Anomalien.

Unsere Qualitätsziele werden im gesamten Unternehmen bekannt gemacht und regelmäßig gemessen und analysiert.

Industrielles Know-how

In einem zunehmend wettbewerbsintensiven internationalen Umfeld erfüllt und übertrifft Draka Fileca die Erwartungen seiner Kunden, indem es innovative, leistungsstarke und zuverlässige Produkte anbietet, die die Anforderungen des Marktes vorwegnehmen, und die durch einen unübertroffenen Service ergänzt werden.

Wir entwickeln die Produkte der Zukunft

Wir verfolgen eine Innovationspolitik in Zusammenarbeit mit den technischen Abteilungen und Qualifikationslabors verschiedener Kunden und Lieferanten. Unsere F&E-Abteilung konzentriert sich auf die Entwicklung neuer Technologien, um:

  • Erfüllung der zukünftigen Erwartungen der Luft- und Raumfahrt;
  • unsere Produktpalette weiterzuentwickeln und den Kunden einen Mehrwert zu bieten (z. B. Gewichtsreduzierung bei Kabeln auf Aluminiumbasis, einfache Installation von Stromversorgungskabeln mit geringem Biegeradius, Leistungsverbesserungen wie höhere Spannungen und Feuerbeständigkeit, höhere Datenübertragungsraten bei optischen Kabeln usw.);
  • Unterstützung der Kunden durch Fachwissen und fortschrittliche Technik.

Unser Ingenieurteam entwirft und entwickelt sehr komplexe Kabel. Sie setzen moderne Konstruktions- und Kontrollmittel ein, um die technische Leistung von Kabeln zu charakterisieren und Qualifikations- und Zulassungstests für die Anwendungen der Kunden durchzuführen. Dank unserer flexiblen Arbeitsweise sind wir in der Lage, unseren Kunden Lösungen für viele ihrer Designherausforderungen zu bieten. Eine flexible und effiziente Lieferkette.

Wir haben eine Lieferkettenpolitik eingeführt, die es uns ermöglicht, die logistischen Anforderungen unserer Kunden schneller und effektiver als je zuvor zu erfüllen.

Unsere Produkte werden auf der ganzen Welt vertrieben und können über unsere Partnerschaften mit führenden Händlern für Luft- und Raumfahrtkomponenten direkt von uns bezogen werden.

Wir wachsen ständig, um der Nachfrage der Luft- und Raumfahrt gerecht zu werden.

Unsere weltweiten Kapazitäten in Frankreich und Mexiko belaufen sich auf mehr als 60.000 km Kabel und optische Fasern pro Jahr.

Erfüllung der FAR 25

Jeder Kabeltyp für die Luft- und Raumfahrt wird sorgfältig entwickelt, um die in FAR 25 beschriebenen Sicherheitsanforderungen an Entflammbarkeit, Rauchdichte und Toxizität zu erfüllen. Die Auswahl der Materialien ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Kabel so weit wie möglich nicht zur Brandausbreitung beitragen.

Ein weiterer Schlüssel ist die Lichtbogenbeständigkeit, mit der die Widerstandsfähigkeit unserer Kabel bewertet wird und die es uns ermöglicht, die Auswirkungen auf jede Neuentwicklung von Flugzeugkabeln zu beurteilen.

Kontaktieren Sie uns

Auswahl der Kontakte nach Abteilung oder geografischem Gebiet

DRAKA Fileca Aerospace