Automotive

Übersicht

Verknüpfung von Mechanik, Elektrik und Materialien mit Bewegung

Die Prysmian Group ist führend in der Materialentwicklung, Produktionstechnologie und Logistik für die Automobilindustrie und deckt alle mechanischen, elektrischen und materiellen Anforderungen ab.

Draka Prestolite Automotive ist aus dem Zusammenschluss von Prysmian und General Cable hervorgegangen und bietet seinen Kunden das breiteste Kabel- und Konfektionsportfolio für die globale Automobilindustrie.

Die Automobilindustrie wächst im Bereich der elektrischen und vernetzten, autonomen Fahrzeuge mit einem sehr hohen Tempo weiter. Draka Prestolite Automotive ist in der Lage, die immer anspruchsvolleren Anforderungen seiner Kunden durch eine Reihe von maßgeschneiderten Kabeln und Baugruppen für die neueste Generation von Fahrzeugen zu erfüllen.

Innovation und Nachhaltigkeit

Draka Prestolite Automotive ist Inhaber zahlreicher Patente, und unsere Teams für Materialforschung und Kabeldesign sind bekannte und geschätzte Partner von OEMs, Systemlieferanten und Kabelbaumherstellern, die die neuesten Umweltstandards und -anforderungen erfüllen.

Die modernen Logistikkonzepte von Draka Prestolite Automotive bieten die besten Lösungen für die Kunden und gewährleisten die pünktliche Lieferung von Produkten aus eigenen Fabriken, die wettbewerbsfähige Preise mit erstklassiger Qualität verbinden. Alle unsere Fabriken sind nach IATF 16949 zertifiziert.

Automotive

Philosophie

Schwerpunkt

Elektrofahrzeuge

Hochspannungskabel für Hybrid- und Elektroautos.

Hochspannungskabel (600 V) für Verbindungen zwischen Umrichter, Wechselrichter, Generator und Batterie in Hybridfahrzeugen, Brennstoffzellenfahrzeugen (FCVs) und vollelektrischen Fahrzeugen (EVs).

Unsere leistungsstarken und zuverlässigen Hochspannungskabel erfüllen die hohen Leistungsanforderungen und gewährleisten stabile Eigenschaften und eine einfache Installation insbesondere in komplexen Kabelbäumen.

 
applications

ANWENDUNGEN

Ideal u.a. für alle Arten von Elektro- und Hybridfahrzeugen:

  • Elektrofahrzeuge (EV)
  • Batterieelektrische Fahrzeuge (BEV)
  • Plugin-Hybrid-Fahrzeuge (PHV)
  • Plugin-Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEV)
benefits

VORTEILE

  • hervorragende Umwelteigenschaften/Recyclingfähigkeit
  • zuverlässige elektrische Leistung
  • Flexibilität und geringes Gewicht, einfache Handhabung und Installation, Hitze- und Kältebeständigkeit, Flammenbeständigkeit
  • hervorragende Chemikalien- und Abriebfestigkeit
  • hervorragende Haltbarkeit in rauen Umgebungen
 
properties

EIGENSCHAFTEN

  • Silikon, EPDM und halogenfreie XLPE-Isolationsmaterialien verfügbar
  • Standard-Temperaturbereich -40°C bis +200°C
  • hohe Flexibilität
products

PRODUKTPORTFOLIO

  • Ungeschirmte Hochspannungskabel
  • Geschirmte Hochspannungskabel
  • Mehradrige ungeschirmte Hochspannungskabel

Schwerpunkt

Vernetzte und autonome Fahrzeuge

Kabel für verschiedenste Datenkommunikationssysteme in der Automobilindustrie.

Unsere Datenkabel gewährleisten eine schnelle, sichere und multimediale Kommunikation nicht nur innerhalb eines Fahrzeugs, sondern auch V2V (Vehicle to Vehicle), V2I (Vehicle to Infrastruktur), etc.

 
applications

ANWENDUNGEN

  • Kommunikation
  • Unterhaltung
  • Sicherheit
benefits

VORTEILE

  • hervorragende Umwelteigenschaften/Recyclingfähigkeit
  • superschnelle und stabile Übertragungseigenschaften
  • flexibel, hitzebeständig, schwer entflammbar
  • hervorragender EMV-Schutz und Störungsresistenz
 
properties

EIGENSCHAFTEN

  • Feststoff-/Schaumstoffdielektrika
  • Standard-Temperaturbereich -40°C bis +150°C
  • hohe mechanische Festigkeit
products

PRODUKTPORTFOLIO

  • FlexRay-Kabel
  • CAN-Bus-Kabel
  • Ethernet-Kabel bis zu 1GBit
  • LVDS-Kabel