Bahninfrastruktur

Übersicht

Im Zuge der rasanten Urbanisierung der Welt müssen die Planungsstrategien, vor allem für öffentliche Verkehrsmittel, an die Nachfrage angepasst werden.

Neben den infrastrukturellen Herausforderungen, die sich aus der Entwicklung neuer Megastädte ergeben, muss sich die Eisenbahnindustrie auch mit den steigenden Kundenerwartungen, dem harten Wettbewerb und den häufigen technologischen Fortschritten auseinandersetzen.

Die Eisenbahnsysteme selbst haben eine intensive Modernisierungsphase mit komplexen Automatisierungsentwicklungen wie fahrerlosen Zügen und bordseitigen Kommunikationssystemen durchlaufen. Diese Fortschritte erfordern Kabel mit einem immer höheren Maß an Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Die Prysmian Group hat neue Kabeldesigns und Materialien entwickelt, um die neueste chemische und mechanische Beständigkeit, Feuerbeständigkeit, EMV-Verhalten und verbesserte Übertragungskapazität zu bieten. Wir bieten Mittel- und Niederspannungskabel, Kommunikationskabel (auch mit Glasfaser) sowie Steuer- und Signalkabel und eine vollständige Produktpalette, die von zentralen und verteilten Architekturen bis hin zu CBTC, ETCS und Stellwerkstechnik reicht.

Wir bieten Mittel- und Niederspannungskabel, Kommunikationskabel, Steuer- und Signalkabel, Glasfaserkabel, Datenkabel und eine vollständige Produktpalette an, um die Anforderungen der verschiedenen Spezifikationen der Behörden und/oder Auftragnehmer in den verschiedenen Teilen der Welt zu erfüllen. Zum Beispiel das ERTMS (European Rail Traffic Management System) - sowohl ETCS (European Train Control System) als auch GSM-R (Global System for Mobile Communications - Railway) - und die CBTC (Communication Based Train Control) Eisenbahnbetriebsführungskonzepte.

railway

Prysmian ist in der Lage, ein umfassendes Sortiment an Kabelzubehör anzubieten, einschließlich der renommierten Bicon-Zubehörmarke - mit FlexoTM Modular Power Systems, Niederspannungsmuffen, Klemmen und anderen Produkten, wie dem Connecta Tunnel Lighting System - die alle mit Blick auf das Kabel entwickelt wurden und daher ein robustes System bieten.

railway-fotolia

Mit einer ausgedehnten Präsenz in mehr als 50 Ländern, einem umfassenden Produkt- und Dienstleistungsportfolio und einer unbestrittenen Technologieführerschaft ist Prysmian in der Lage, auf die sich schnell ändernden Bedürfnisse seiner Kunden einzugehen und ist der perfekte Partner für Bahn- und U-Bahnbetreiber.

xl_railways

Fokus auf

Der Vorteil von Prysmian

Unser umfassendes Angebot an Bahn- und Erdkabeln deckt alle Funktionen ab und kann in nahezu allen Bahnverkabelungsinfrastrukturen eingesetzt werden.
 
Sie eignen sich für alle Stromversorgungs- und Kommunikationssysteme sowie für Signal- und Steuergeräte, die unter anderem Gleisschalter und optische Signalsysteme, den Backhaul von Stellgliedern und die Steuerschleifen in konventionellen oder elektronischen Gleissteuerungszentralen betreiben.
 
Von einfachen Telefondiensten bis hin zu komplexeren Anwendungen wie Achszählschleifen, linearem oder punktuellem Zuginformationsaustausch und dem Einsatz fortschrittlicher europäischer Zugsicherungssysteme decken unsere Kabelnetze ein breites Spektrum an Anwendungen ab.

Die Produktpalette von Bicon an Kabelverschraubungen, Stollen, Muffen und Kabelendverschlüssen steht für über 140 Jahre Entwicklung von Kabelzubehör und Qualitätstechnik. Die Kabelkomponenten der Prysmian Group sind das perfekte Installationszubehör für die breite Palette an zugelassenen Qualitätskabeln des Unternehmens. Das umfassende Kabelzubehörsortiment der Prysmian Group umfasst:

  • Flexo Modular Power Systeme
  • Andere Produkte (Connecta)
  • LV-Muffen
  • Klemmen
prysmian_cablesforanyapplicati

Unsere Erfolgsbilanz

Schwerpunkt Bahninfrastruktur

Zu den Energiekabeln, die im Eisenbahn- und U-Bahn-Bereich eingesetzt werden, gehören:

  • Mittelspannungskabel für die Einspeisung, je nach Land, in dem das Projekt durchgeführt wird
  • Mittelspannungskabel für Bahnstrom- und Beleuchtungsunterstationen
  • Mittelspannungskabel für die Versorgung von Signalanlagen und Hilfsstromkreisen
  • Mittelspannungskabel für Gleisstromkreise, mit besonderen Brandeigenschaften
  • Niederspannungskabel 0,6/1 kV für Beleuchtung, Bahnsteigtüren, Niederspannungsstromkreise von Rolltreppen, auch halogenfrei
  • Niederspannung für Verteilungsnetze und Traktionssysteme
  • Erdungskabel
  • Maßgeschneiderte Lösungen

Signalkabel für den Einsatz im Eisenbahn- und U-Bahn-Bereich umfassen:

  • Allgemeine Signalisierung (Lichtsignale, Weichenantriebe) - Mehradrige oder mehrpaarige Kabel, mit oder ohne Armierung - Optional: Schutz gegen induktive Störungen und LS0H-FR für den Einsatz in Tunneln oder unter der Erde
  • Spezielle Stellwerkseinrichtungen (Achszähler) - Mehrpaarige oder mehradrige Kabel, mit oder ohne Armierung - Optional: Schutz gegen induktive Störungen und LS0H-FR für den Tunnel- oder U-Bahn-Einsatz, besondere Anforderungen an die elektrischen Eigenschaften
  • Zugbeeinflussungs- und Sicherheitseinrichtungen (Balisen, lineare Zugbeeinflussung) - Paar- oder Viererkabel, mit oder ohne Armierung - Optional: Schutz gegen induktive Störungen und LS0H-FR für Tunnel oder Untertage, besondere Anforderungen an die elektrischen Eigenschaften
  • Schienenfußanwendungen - Multicore- oder Multiquad-Kabel, mit besonderen mechanischen Eigenschaften, vibrationsfest

Kommunikationskabel für den Einsatz im Eisenbahn- und U-Bahnbereich:

  • Allgemeine Kommunikation (Telefon, Ferngespräche usw.) - Mehrpaarige oder mehradrige Kabel, mit oder ohne Armierung - Optional: mit Schutz gegen induktive Störungen und LS0H-FR für den Einsatz in Tunneln oder unter der Erde
  • Spezielle Koaxialkabel (Videoüberwachung, etc.) 75 Ohm Koaxialkabel
  • Innerbetriebliche Telekommunikation (LAN-Netzwerke, etc.) Kat. 5, 6, 7 Datenkabel für lokale Netzwerke
  • Schienenfußanwendungen (GSM-R-Installationen, etc.)
  • Glasfaserkabel, vibrationsbeständig
  • GSM-R-Glasfaserkabel

Prysmian ist in der Lage, auch ein umfassendes Sortiment an Kabelzubehör anzubieten, einschließlich der renommierten Zubehörmarke Bicon, die alle mit Blick auf das Kabel entwickelt wurden und daher ein robustes System bieten.

Die Produktpalette von Bicon, bestehend aus Kabelverschraubungen, Stollen, Muffen und Kabelendverschlüssen, steht für über 140 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Kabelzubehör und Qualitätstechnik. Die Kabelkomponenten der Prysmian Group sind das perfekte Installationszubehör für die breite Palette an zugelassenen Qualitätskabeln des Unternehmens.

Das umfassende Kabelzubehörsortiment der Prysmian Group umfasst:

  • FlexoTM Modulare Stromversorgungssysteme
  • Andere Produkte (z.B. Connecta Tunnelbeleuchtungssystem)
  • LV-Verbindungen
  • Stollen

Die heutige Industriewelt erkennt den Wettbewerbsvorteil von "Systemlösungen", da sie mehr Nutzen und Mehrwert bieten als die Rohstoffe allein. Die modularen FlexoTM-Beleuchtungskabelsysteme verfügen über integrierte Steckdosen, die über die gesamte Länge des Hauptversorgungskabels werkseitig hergestellt werden. Dies ermöglicht einfache Steckverbindungen, die Abzweigdosen und zeitaufwändige Verschraubungen und Anschlüsse vor Ort überflüssig machen. Die Steckerleitungen können vor der Befestigung an die Leuchten angeschlossen werden. Das Hauptkabelsystem mit integrierten Steckdosen, das auf Standardtrommeln geliefert wird, kann dann so einfach wie ein Kabel installiert werden. Bei der Installation passen die Steckdosen zu den Beleuchtungskörpern, da sie auf die Bedürfnisse der Benutzer zugeschnitten sind, und die Verbindungen werden durch einfaches Einstecken hergestellt. Diese Lösung hat mehrere Vorteile:

  • Installationskosten: Kosteneinsparungen von bis zu 30%
  • Schnelligkeit: In der Regel können 250 m in nur 90 Minuten installiert werden
  • Flexibel: Wählbare Phasenbelastung leicht möglich
  • Verlässlichkeit: Werkseitig hergestellt und getestet, um höchste Qualität der Verbindungen zu gewährleisten
  • Einfachheit: Wartungsfrei, einfacher Austausch der Leuchte

Connecta ist ein alternatives, modulares Beleuchtungssystem mit ähnlichen Eigenschaften wie FLEXO, das von der Prysmian Group angeboten wird. Der Hauptunterschied zwischen diesen vorverkabelten Systemen ist der Herstellungsprozess. Während es sich bei FLEXO um eine Gießharzlösung handelt (gefüllt mit unserem proprietären JEM-Harz für mechanischen Schutz und sicheres Gehäuse), ist Connecta eine spritzgegossene Lösung, die mit den hochmodernen LS0H-Verbindungen von Prysmian geformt wird.

Die beiden anderen Hauptproduktfamilien für Zubehör, die Prysmian idealerweise in Verbindung mit Kabeln liefern kann, sind Niederspannungsmuffen und Stollen. Im Idealfall sollten Niederspannungskabel keine Muffen benötigen, da die Standard-Herstellungslängen für jede Installation ausreichen sollten. Die Realität sieht jedoch so aus, dass Kabel in manchen Fällen Muffen benötigen, die bestimmte Eigenschaften aufweisen müssen, vor allem Schlagfestigkeit und Feuerbeständigkeit oder zumindest geringe Rauchentwicklung. Prysmian kann beide Eigenschaften in einem Kabelsystempaket kombinieren und durch einen Kundendienst nach dem Verkauf ergänzen.

In Tunneln, in denen keine Kabeltrassen verwendet werden, können Klammern oder Befestigungen eine Alternative sein, entweder aus Platzgründen oder einfach weil die Norm andere Befestigungssysteme vorschreibt. Prysmian bietet eine große Auswahl an Kunststoff- und Metallklampen, sowohl für einfache als auch für dreiflügelige Anwendungen, die für jede Art von Umgebung geeignet sind. Technische Dienstleistungen können auf Anfrage geliefert werden.