Rolling Stock

Übersicht

Verbindung von Schienenfahrzeugen mit der neuesten, leichten und flexiblen Kabeltechnologie

Die steigenden Kundenerwartungen, der harte Wettbewerb und der rasche technologische Wandel treiben den Wandel in der Lieferkette für Schienenfahrzeuge voran.

Die Hersteller von Schienenfahrzeugen suchen nach neuen Lösungen sowohl in der Produkt- als auch in der Systementwicklung, um den Anforderungen an Fahrgastkomfort, Betriebseffizienz, Sicherheit und Geschwindigkeit gerecht zu werden.

Die Anforderungen an die fortschrittliche Bordtechnologie, einschließlich der verbesserten Daten- und Energieübertragung, bedeuten, dass eine wachsende Anzahl von Kabeln in den Fahrzeugen und Waggons der Schienenfahrzeuge benötigt wird, einschließlich Straßenbahnen, U-Bahnen und Nahverkehrslinien, aber auch Diesel- und Regionalzüge.

Transport & Mobilität

Kabellösungen für die Rolling Stock Industrie

Prysmian Group hilft, diese Anforderungen zu erfüllen

Als weltweit führender Anbieter von Energie- und Telekommunikationskabelsystemen fördern und treiben wir die Produktentwicklung und Innovation in diesem Sektor voran. Und wie? Indem wir die Größe und das Gewicht von Kabeln minimieren und die Wandstärke von Isolierungen und Außenmänteln verringern. Und das alles bei gleichbleibender oder verbesserter Leistung.

Wir sind der einzige Kabelhersteller, der eine vollständige Produktpalette nach europäischen und amerikanischen Normen anbietet, von Strom- und Instrumentenkabeln über Datenbusse bis hin zu Stromabnehmern und Überbrückungslösungen. Unsere Materialien wurden speziell entwickelt, um die elektrischen, mechanischen und thermischen Eigenschaften, das Brandverhalten und die Lebenserwartung der Produkte durch den Einsatz hochentwickelter Technologien zu verbessern.

rolling-stock-fotolia

Europäische Produktreihe

Die Prysmian Group bietet eine vollständige Produktpalette von Mittelspannungs- bis zu Instrumentierungskabeln, von Hochtemperatur- bis zu dünnwandigen Ausführungen in voller Übereinstimmung mit den europäischen Industrienormen. Die verwendeten Materialien wurden speziell entwickelt, um die elektrischen, mechanischen und thermischen Eigenschaften, das Brandverhalten und die Lebensdauer der Produkte zu verbessern, wobei fortschrittliche Technologien wie Elektronenstrahlbestrahlung und Silanvernetzung zum Einsatz kommen.

Die MOVIS GKW-Kabel kombinieren ein schlankes und leichtes Design mit ausgezeichneten elektrischen und brandtechnischen Eigenschaften. Sie wurden entwickelt, um extremen Gefahren, mechanisch anspruchsvollen Installationsanforderungen und aggressiven Umweltbedingungen standzuhalten.

Leichtigkeit und Beweglichkeit: Die reduzierten Abmessungen der MOVIS-Kabel helfen den Zugherstellern beim Bau von Zügen mit geringerem Gewicht und mehr Komfort für die Fahrgäste. Außerdem sind sie einfacher und schneller zu installieren.

Sicherheit: MOVIS-Kabel sind schwer entflammbar und setzen keine giftigen/verbrannten Emissionen frei. Eine feuerfeste Version ist auf Anfrage erhältlich.

Vollständiges Produktportfolio für Hochtechnologieanwendungen: Lokomotiven, elektrische Triebzüge, leichte Züge, U-Bahnen und Hochgeschwindigkeitszüge.

Prysmian TEROL Power SW Kabel umfassen ein komplettes Sortiment an Kabellösungen gemäß der Norm EN 50264-2 mit verbesserter Leistung in Bezug auf Temperatur, Robustheit und Flexibilität, die in enger Zusammenarbeit mit Zugherstellern und Transportunternehmen entwickelt wurden.

Hochwertige Materialien und maximale Widerstandsfähigkeit unter einer Vielzahl von Bedingungen.

Einzigartige Sicherheit im Brandfall (selbstverlöschende Eigenschaften, keine Freisetzung von giftigen/korrosiven Gasen und reduzierte Rauchentwicklung).

Hervorragende Produktpalette, die alle Funktionalitäten abdeckt.

Prysmian TEROL Power MW Kabel umfassen ein komplettes Sortiment an Kabellösungen gemäß EN 50264-3 mit verbesserter Leistung in Bezug auf Temperatur, Robustheit und Flexibilität, die in enger Zusammenarbeit mit Zugherstellern und Transportunternehmen entwickelt wurden.

Hochleistungsmaterialien und maximale Widerstandsfähigkeit gegenüber einer Vielzahl von Bedingungen.

Einzigartige Sicherheit im Brandfall (selbstverlöschende Eigenschaften, keine Freisetzung toxischer/korrosiver Gase und reduzierte Rauchentwicklung).

Hervorragende Produktpalette, die alle Funktionalitäten abdeckt.

Steuerkabel für den Einsatz in Schienenfahrzeugen gemäß EN 50306.

45-kV-Stromkabel zur Verbindung von Stromabnehmern mit Transformatoren und anderen Hochspannungsgeräten in Schienenfahrzeugen.

Wir bieten sowohl Alternativen für die Anwendung auf dem Dach (TENAX Train Plus), mit Abschirmung aus verzinnten Kupferdrähten, als auch für den Einsatz in Zwischenwagen (TENAX TRAIN JUMPER), mit Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht. Eine neue bleifreie Lösung ist jetzt verfügbar.

Ein Stromabnehmer ist ein Gerät, das auf dem Dach eines elektrischen Zuges, einer Straßenbahn oder eines elektrischen Busses montiert wird, um durch Kontakt mit einer Oberleitung Strom zu sammeln. Er ist ein gängiger Typ von Stromabnehmern. In der Regel wird ein einziger Draht verwendet, wobei der Rückstrom durch die Schiene fließt. Der Begriff leitet sich von der Ähnlichkeit einiger Modelle mit den mechanischen Stromabnehmern ab, die zum Kopieren von Handschriften und Zeichnungen verwendet wurden.

Überbrückungskabel sind für den Einsatz in Schienenfahrzeugen als flexible Verbindung vorgesehen, sie können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden, z. B. flexibel zwischen Wagen oder zwischen Wagenboden und Drehgestellen.

Prysmian TEROL Hochtemperaturkabel umfassen ein komplettes Sortiment an Kabellösungen gemäß der Norm EN 50382 mit verbesserter Leistung in Bezug auf Temperatur, Robustheit und Flexibilität, die in enger Zusammenarbeit mit Zugherstellern und Transportunternehmen entwickelt wurden.

  • Hochwertige Materialien und maximale Widerstandsfähigkeit unter einer Vielzahl von Bedingungen.
  • Einzigartige Sicherheit im Brandfall (selbstverlöschende Eigenschaften, keine Freisetzung toxischer/korrosiver Gase und reduzierte Rauchentwicklung).
  • Hervorragende Produktpalette, die alle Funktionalitäten abdeckt: 120 °C, 150 °C oder 180 °C.
Hervorragende Produktpalette, die alle Funktionalitäten abdeckt, darunter: Datenbus, Antenne, SONO, MVB, WTB, CANBUS, RS 485

Amerikanische Produktpalette

Unser umfangreiches Sortiment an UL- und CSA-zugelassenen Qualitätskabeln für den amerikanischen Markt gewährleistet Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit und senkt gleichzeitig Ihre Kosten durch einfachere und schnellere Installation, vereinfachte Wartung und Langlebigkeit der Infrastruktur.

Wir bieten Ihnen ständig neue Innovationen und bessere Technologien, um die Herausforderungen zu meistern, denen Sie sich in den sich entwickelnden Bahn- und Nahverkehrsanwendungen gegenübersehen - von der allgemeinen Steuerverdrahtung, den Kabinensteuerungsbereichen und HVAC-Systemkabeln bis hin zur Geschwindigkeitssensorsteuerung, den Zugleitungs- und Verbindungskabeln und der Signal-, Stromversorgungs-, Steuerungs- und Kommunikationsverdrahtung im Wagenkasten.

Polyrad® XT ist seit mehr als 30 Jahren die beste Wahl für Kabel und Leitungen für den Nahverkehr, für Lokomotiven und Schienenfahrzeuge. Unsere anwendungsspezifischen und kundenspezifischen Kabelkonstruktionen erfüllen genau Ihre Anforderungen. Unterstützt durch einen reaktionsschnellen Kundendienst, engagierte technische Unterstützung und termingerechte Qualitätslieferungen bieten wir Ihnen nicht nur die robustesten Schienen- und Transitkabel der Branche - wir liefern auch den Wert und die Ergebnisse, die Sie für den Erfolg im Projekt-, Nachrüstungs- und MRO-Geschäft benötigen.

Polyrad® XT erfüllt alle Leistungsanforderungen der AAR RP-585 und ICEA S-95-658 sowie die Spezifikationen der Verkehrsbetriebe.

Polyrad® XT-Drähte und -Kabel vereinen überragende elektrische Eigenschaften und Leistungen für fortschrittliche Anwendungen im Nahverkehr, in Lokomotiven und im Off-Road-Bereich.

Doppelter Temperaturbereich 125°C/110°C für lange Lebensdauer, höhere Stromstärken und Schutz vor thermischer Überlastung (Einzeldrähte)

Maximale Flammwidrigkeit gemäß VW-1 und, für mehradrige Kabel, IEEE 383 (70.000 BTU/Std.) und IEEE 1202 (70.000 BTU/Std.)

Ausgezeichnete Öl- und Chemikalienbeständigkeit

Maximale Zuverlässigkeit und mechanische Belastbarkeit

Kleinerer Außendurchmesser und flexible Verseilung und Isolierung vereinfachen die Installation

Da in der Verkehrsindustrie eine steigende Nachfrage nach der Reduzierung von Größe und Gewicht von Verkabelungssystemen besteht, bietet Polyrad® ULTRA-Draht eine bessere Leistung, ein geringeres Gewicht und kleinere Durchmesser und definiert damit die nächste Generation von Kabeln, die ideal für Verkabelungen mit hoher Dichte sind. Polyrad® ULTRA-Einzeladern können in Mehrleiterkonstruktionen mit 600 Volt und 125˚C eingesetzt werden, ideal für Verkabelungsanwendungen mit hoher Dichte.

Als langjähriger Vorreiter bieten wir der Branche verbesserte Ideen für Verkabelungssysteme durch bessere Kabeltechnologie, überragende Sicherheit, einfachere und schnellere Kabelinstallation, vereinfachte Wartung, erweiterte Leistung und verbesserte Kosteneffizienz.

Als qualifizierter Lieferant für die TX-Kabelspezifikation der New York City Transit (NYCT) sind wir eine zugelassene Quelle für künftige Investitionsprogramme sowie für Wartungs-, Reparatur- und Betriebsanforderungen (MRO). Wenn es darum geht, Kabel zu spezifizieren, die extremen Bedingungen standhalten, haben Sie eine umfassende Auswahl an hochwertigen, leistungsstarken Polyrad® XT-Kabeln.

Transit-Datenkommunikationskabel werden als Mehrleiter-, Koaxial- und geschirmte Twisted-Pair-Kabel hergestellt. Unsere hochwertigen Produkte zeichnen sich durch eine hervorragende thermische Stabilität bei hohen Temperaturen sowie durch eine ausgezeichnete Leistung bei Temperaturen unter Null aus. Ein besonders widerstandsfähiger, bestrahlter Duroplastmantel bietet Beständigkeit gegen die meisten Öle, Chemikalien und Feuchtigkeit, ermöglicht aber dennoch Flexibilität und freies Abisolieren.
Wir bieten ein umfassendes Sortiment an Cat5e-, Cat6- und Datenkabeln (MVB und WTB).
 
Hervorragende Produktpalette, die alle Funktionalitäten abdeckt, darunter: Diesellokkabel 2000 Volt, Elektronisch gesteuerte pneumatische (ECP) Bremskabel, TRANSPOWER Head-End Power (HEP) 600 V Kabel.

Eine herausragende Erfolgsbilanz

- -
TALGO Hochgeschwindigkeitszüge für Medina-Mekka, Hochgeschwindigkeitszüge RENFE F070
SIEMENS Desiro Österreich
ALSTOM NTV/Italo Hochgeschwindigkeit, Shanghai Metro Linie 3&4, Citadis Tramways, Coradia Regionalzüge, Régiolis Regionalzüge, RGV 2N2 Hochgeschwindigkeitszüge
HITACHI RAIL Metro Taipeh, Metro Expo Mailand, Vivalto, Metro Lima, Metro Thessaloniki, EMU Caravaggio, Metro Linie 4 Mailand, Metro Genua, Metro Kopenhagen
BOMBARDIER NAT (Nouvelle Automotrice Transilien) - Paris Vorstadtbahn, Régio2N Regionalzug
ALSTOM-BOMBARDIER-VERBUND Metro Belo Horizonte, Metro Sao Paulo L5, Metro Roma, Straßenbahn Birmingham, Straßenbahn Cuiaba, Straßenbahn Sidney. Metro Neapel, Wartung von 59 ETR500-Zügen für Trenitalia, Lüttich Tram, Toluca (MX) Tram, Auckland-Züge
ISTANBUL ULASIM DURMAZLAR Metro Istanbul Bursa LRV
CRRC ZELC Neue Züge für das Ankara-Projekt (Türkei) und die Ningbo-Linie 2 (China) SHML1A, SHML2A, NBML3, Tschechische Republik EMU, SZML2, NBML2A, NBML4, SHML18, SHML16, ZZML5A, KMML6, GZML8, Südafrika Lokomotive 22E.
CBRC Bangkok grüne Linie, SHML9A, SHML12A, SHML7
SATCO SHML6804, SHML2EE, SHML2WE, SHML10

Vorteile

Wir verstehen die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden und erfüllen sie mit einem Produkt- und Lösungsportfolio, das sich ständig weiterentwickelt, um die sich verändernde Landschaft der Schienenfahrzeugindustrie widerzuspiegeln.

Unser umfassendes Produktsortiment umfasst Rangier- und Verbundkabel und deckt alle Funktionen ab (MV/LV, Instrumentierung und Steuerung, Video- und Datenübertragung). Unsere Kabel zeichnen sich durch eine nachweislich lange Lebensdauer aus, die in der Regel mehr als 30 Jahre beträgt.

Die Schienenfahrzeugkabel der Prysmian Group eignen sich für die Ausrüstung aller Elektro- und Diesellokomotiven, Waggons, elektronischen Geräte und vieler anderer Teile eines Zuges.

Wir haben eine fortschrittliche, hochleistungsfähige Familie von technologischen Verbindungen für die anspruchsvollsten Anwendungen entworfen und entwickelt. Unsere Technologie ermöglicht:

  • Biegeradien, die bis zum Dreifachen des Kabelaußendurchmessers reichen
  • Kleinstmögliche Abmessungen bei strikter Einhaltung der bestehenden Leistungsstandards
  • Höhere Arbeitstemperaturen bei reduzierten Leiterquerschnitten
  • Höhere physikalische und mechanische Beständigkeit, die die Standardanforderungen für Eigenschaften wie Abrieb, Durchschneiden, Kerbwirkung, wiederholtes Biegen und Vibrationen um das bis zu 10-fache übertrifft
  • Einfache Installation: Unsere Technologie und unser Design sorgen dafür, dass sich die Kabel leicht abziehen lassen und die Reibung zwischen den Kabeln gering ist, was die Installationszeit reduziert.
  • Einhaltung der EMV-Anforderungen für die Eisenbahnumgebung
  • Einzigartige Sicherheit im Falle eines Brandausbruchs

Wir konzentrieren uns stets darauf, die Sicherheit von Mensch und Material in jeder Arbeitsumgebung zu gewährleisten. Unsere Kabellösungen für Schienenfahrzeuge sind so konzipiert, dass die von Kabeln ausgehenden Brandgefahren minimiert werden. Um zum Beispiel zu verhindern, dass Kabel zur Ausbreitung von Feuer und zur Verschlechterung der Atmosphäre beitragen (was für die Rettungskräfte von entscheidender Bedeutung ist), verfügen sie über

  • selbstverlöschende Eigenschaften 
  • keine giftigen und ätzenden Gase
  • reduzierte Rauchentwicklung.

Unsere Kabel eignen sich für die kritischsten Bedingungen (z. B. Tunnel, tiefe U-Bahn-Linien usw.) und sind völlig umweltfreundlich (LS0H und recycelbar).

Wir wissen, dass Kabel in Zügen gegen eine Vielzahl von Bedingungen resistent sein müssen, z. B. gegen Hochgeschwindigkeitsgegenstände und -partikel, Reinigungsflüssigkeiten, Kraftstoff, Öle, Hydraulikflüssigkeiten, Fette usw. sowie gegen raue Umweltbedingungen (extreme Temperaturen, Salze, Schlamm, UV-Strahlung usw.). Diese Funktionalität ist bei allen unseren Kabeln Standard.

Wir sind jedoch auch in der Lage, eine breite Palette von Kabelbaumlösungen, speziell entwickelten Mischungen und Kabelkonstruktionen (z. B. Formulierung, Mischung und Herstellung von Kabeln) entsprechend den spezifischen Kundenanforderungen herzustellen. Wie können wir das tun? Durch unsere hochmodernen technologischen Möglichkeiten und unsere kompetenten Techniker und technischen Spezialisten.

Zertifizierungen und Konformität

Alle unsere Kabel werden nach den strengsten Normen, Vorschriften und Richtlinien für die Eisenbahn-, Straßenbahn- und Schienenfahrzeugindustrie hergestellt.
IRIS ist ein weltweit anerkannter Standard für die Bewertung von Managementsystemen im Eisenbahnsektor. Die Gruppe ist Teil von UNIFE - dem Verband der europäischen Eisenbahnindustrie - und hat sich zum Ziel gesetzt, exzellenten Service in der Eisenbahnindustrie zu gewährleisten und es den Lieferanten von Eisenbahnkomponenten zu ermöglichen, weltweit anerkannte Qualitätsniveaus zu erreichen. Alle Schienenfahrzeugkabel der Prysmian Group weltweit sind vollständig IRIS-zertifiziert, einschließlich der zugehörigen Produktionseinheiten und Prozesse wie Einkauf, Lagerhaltung und Verkaufsabläufe.

REACH ist die am 18. Dezember 2006 verabschiedete Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union, mit der die europäischen Rechtsvorschriften für chemische Stoffe modernisiert werden. Mit ihr wird ein einzigartiges integriertes System für chemische Stoffe in der Europäischen Union geschaffen.

Ihr Ziel ist es, den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt zu verbessern und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Chemieindustrie zu erhalten und ihren Innovationsgeist zu stärken. Alle unsere Kabel für Schienenfahrzeuge sind REACH-konform.

Die RoHS-Richtlinie zielt darauf ab, die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, die üblicherweise in elektrischen und elektronischen Geräten verwendet werden, zu reduzieren. Von dieser Richtlinie betroffen sind Kabel mit einer Nennspannung von weniger als 250 V (wenn die Funktion der Anschluss oder die Erweiterung eines Elektro- oder Elektronikgeräts an eine Steckdose oder die Verbindung von zwei oder mehr Elektro- oder Elektronikgeräten untereinander ist). Alle Kabel der Prysmian Group für Rolling Stock sind RoHS-konform.

Unsere Brandschutzzertifikate

03FP710_65_EN45545_SIENOPYR(120) (FR) EN50264-3-1 600V

03FP710_65-Appendices 1 - 3

03FP710_65-Appendices 4 - 5

03FP720_52_EN45545_SIENOPYR(120) EN50264-3-2 multicore

03FP720_52-Appendices 1 - 3

03FP720_52-Appendices 4 - 7

03FP720_52-Appendices 8 - 10

03FP730_65_EN45545_SIENOPYR(120) EN50264-3-1 1800V

03FP730_65-Appendices 1 - 3

03FP730_65-Appendices 4 - 6

03FP760_67_EN45545_SIENOPYR(120) EN50264-3-1 3600V

03FP760_67-appendices

03FP783_54_EN45545_SIENOPYR(180) EN50382 1800V

03FP783_54-Appendices 1 - 3

03FP783_54-Appendices 4 - 5

03FP786_54_EN45545_SIENOPYR(180) EN50382 3600V

03FP786_54-Appendices 1 - 3

03FP786_54-Appendices 4 - 5

03FP810_13_EN45545_MOVIS 3GKW (FR) 1kV

03FP810_13-appendices

03FP820_11_EN45545_MOVIS 3GKW Flex 1kV - 4GKW Flex 3kV

03FP820_11-appendices

03FP821_12_EN45545_MOVIS Jumper LV

03FP821_12-Appendix 1a

03FP821_12-appendix 1b

03FP830_13_EN45545_MOVIS 4GKW (FR) 3kV

03FP830_13-Appendices 1 - 3

03FP830_13-Appendices 4 - 7

03FP832_10_EN45545_MOVIS 4GKW Jumper 3kV

03FP832_10-Appendices 1 - 3

03FP832_10-Appendices 4 - 6

03FP860_13_EN45545_MOVIS 9GKW 6kV

03FP860_13-appendices

03FP862_10_EN45545_MOVIS 9GKW J 6kV

03FP862_10-appendices

03FP872_10_EN45545_MOVIS 9GKW C J Flex 6kV

03FP872_10-appendices

03FP890_11_EN45545_MOVIS DATA cables

03FP890_11-appendices

09FP902_14_EN45545_TENAX-TRAIN-Plus 45kV

09FP902_14-appendices

Entdecken Sie unsere globale Produktbroschüre

Kabellösungen für die Schienenfahrzeugindustrie