Weltweit erste gelgefüllte CPR Cca und B2ca-Bündeladerkabel mit bis zu 288 Glasfasern

Weltweit erste gelgefüllte CPR Cca und B2ca-Bündeladerkabel mit bis zu 288 Glasfasern

Categories:

22 Juli 2019

Marktführende Cca- und B2ca-Kabel mit hoher Faseranzahl für In- und Outdoorbereich

Köln, 16. Juli 2019. Als weltweit erster Kabelhersteller bringt die BU Multimedia
Solutions der Prysmian Group Cca- und B2ca-zertifzierte LWL-Bündeladerkabel mit bis
zu 288 Fasern auf den Markt. Das Portfolio umfasst die metallfreien, gelgefüllten LWLBündeladerkabel
der N-Serie mit einer Zugfestigkeit von bis zu 9 kN. Die Kabeltypen
N10, N14 und N15 entsprechen den Anforderungen der anspruchsvollen CPRBrandklasse
Cca. Die Modelle N09, N11 und N13 sind B2ca-konform. Die wasserdichten
Bündeladerkabel eigenen sich für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im
Außenbereich. In ihrer Kombination aus Wasserabdichtung, maximaler Anzahl von
288 Glasfasern und mechanischer Belastbarkeit bei gleichzeitig höchstem Brandschutz
sind die neuen Draka-Kabel branchenweit führend.
Mit der seit 1. Juli 2017 verbindlich für alle EU-Mitgliedsstaaten geltenden EU-Norm 50575 der
Bauproduktenverordnung (CPR) sind die Anforderungen von Kabeln und Leitungen an den
Brandschutz enorm gestiegen. Seit diesem Zeitpunkt gelten für fest in Gebäude installierte
Strom-, Steuer- und Kommunikationskabel einheitliche Regelungen für Brandklassen und
Prüfmethoden. „Wir haben auf die neuen Bestimmungen reagiert und im letzten Jahr ein
umfassendes Portfolio an Cca- und B2ca-Bündeladerkabeln mit bis zu 144 Fasern auf den Markt
gebracht“, berichtet Tayfun Eren, Produktmanager bei der BU Multimedia Solution der Prysmian
Group.
Jetzt hat der Kabelspezialist nachgelegt: Ab sofort sind verschiedene Ausführungen von LWLKabeln
mit bis zu 288 Fasern verfügbar. Die verseilten Bündeladerfaserkabel N10, N14 und N15
erfüllen die Anforderungen der Brandschutzklasse Cca, die Ausführungen N09, N11 und N13 die
CPR-Klasse B2ca. Alle Kabeltypen sind gelgefüllt, nicht-metallisch und mit bis zu 288 Fasern
lieferbar. Aufgrund ihrer nicht-metallischen Beschaffenheit lassen sie sich leicht montieren. Die
Installationspraxis ist identisch mit der bisherigen Eca- oder Bündeladerverkabelung im
Außenbereich. Mit ihrer Wasserdichtigkeit und hohen Zugfestigkeit kommen die neuen 288 Faser
Cca- und B2ca-Bündeladerfaserkabel sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zum Einsatz -
insbesondere in Rechenzentren, Hochhäusern und in Gebäuden, in denen sich viele Personen aufhalten (Schulen, Krankenhäuser, Büros, Flughäfen, etc.). Einerseits fallen dort in den Netzwerken große Datenmengen an, die mehr Glasfaserverbindungen erfordern. Andererseits spezifizieren oder empfehlen europäische Behörden und Institute für öffentliche Gebäude die Brandklassen Cca und B2ca als Mindestanforderung.
„Bei der Kabelinstallation ging es bei den Faktoren Sicherheit, Kosten und Anwendungspraktiken bisher nicht ohne Kompromisse. Kabel, die beispielsweise den hohen Brandschutzklassen entsprachen, waren nicht für den Innen-/Außeneinsatz geeignet oder sie hatten eine hohe Faseranzahl, erfüllten aber nicht die erforderlichen CPR-Klassen. Oftmals mussten die Anwender die erforderliche Faseranzahl in kleinere Faserzahlen aufteilen, was zu höheren Kosten führte. Das gehört der Vergangenheit an“, sagt Tayfun Eren. „Mit unserem neuen Kabelangebot müssen sich Anwender nicht mehr zwischen Faseranzahl, Wasserdichtigkeit und Brandschutzniveau entscheiden. Sie können voll und ganz darauf vertrauen, dass sie mit unseren Kabeln auf der brandsicheren, mechanisch robusten und preisgünstigen Seite sind.“