Neue Stromversorgungskabel mit kleinem Biegeradius der Serie DH
DRAKA Fileca stellt einen neuen Typ ultraflexibler Stromversorgungskabel vor. Der kombinierte Aufbau der dicken Isolierung aus 100 % PTFE bietet trotz der Verstärkung eine höhere Flexibilität.

DRAKA Fileca, der Geschäftsbereich der Prysmian Group für die Luft- und Raumfahrtindustrie, präsentiert einen neuen, ultraflexiblen Stromversorgungskabeltyp. Stromversorgungskabel wie die Produkte der Serie DG müssen in erster Linie extrem widerstandsfähig sein, weil von ihnen die Sicherheit von Hubschrauberinsassen abhängt. Hubschrauberhersteller müssen sich in der Entwicklung ständig mit Platzproblemen auseinandersetzen und brauchten eine Kabellösung mit kleinem Biegeradius. Hierfür haben wir die Serie DH entwickelt. Der kombinierte Aufbau der dicken Isolierung aus 100 % PTFE bietet trotz der Verstärkung eine höhere Flexibilität.