Neue, gegen den Korona-Effekt geschützte Hochspannungskabel der Serie AZ und DZ
Draka Fileca, der Geschäftsbereich der Prysmian Group für die Luft- und Raumfahrtindustrie, verfügt über weitreichende Erfahrung in der Entwicklung von Spezialprodukten und kann zusätzlich auf das umfassende Know-how der Gruppe in den Bereichen Kerntechnik, Öl und Gas sowie anderen besonderen Industriesparten zurückgreifen. Die Unterstützung durch die Gruppe und der interne Wissensaustausch unterstützen unser hochqualifiziertes F&E-Team.

Hierdurch können wir kürzere Entwicklungszeiten für zwei ganz neue Hochspannungskabelfamilien für Flugzeuge der nächsten Generation realisieren. Die Produkte der Serie DZ bestehen aus vernickeltem Kupfer mit einer verstärkten Isolierung. Sie sind das Ergebnis intensiver Forschungen zur Reduzierung der Korona-Entladung. Die Serie AZ vereint unsere Erfahrung in den Bereichen Aluminiumkabel und Hochspannungsbegrenzung. Diese innovativen Produkte wurden von der Airbus Group für die Ausstattung des neuen A350 ausgewählt. Diese neuen Stromversorgungskabel bieten einen Massevorteil von 40 %.