Burj Khalifa

Dubai

Mit 828 m ist der Burj Khalifa am Persischen Golf das höchste Bauwerk der Welt. 

Burj Khalifa

Siebenundfünfzig Fahrstühle befördern die Besucher mit bis zu 10 m/s bis in die höchsten Etagen. Dabei kann man die Betriebsbedingungen mit Fug und Recht als anspruchsvoll bezeichnen. Die Hängekabel und die im Aufzugsschacht verlegten Leitungen für diese Lifte sind eine Sonderanfertigung von Draka Elevator. Dabei haben unsere Kabel- und Leitungen nicht nur sämtliche Anforderungen der Spezifikation erfüllt, sondern durch unsere vorgefertigten Kabelbäume und Konfektionierungslösungen die Installation besonders effizient gemacht. .