DE - Produkte & Lösungen - Bauwesen & Infrastruktur - Energie & Steuerung - Fokus auf 3 - Allgemeine Überschrift

Feuerbeständige Kabel und Produkte mit verbessertem Verhalten im Brandfall

Feuerbeständige Kabel und Produkte mit verbessertem Verhalten im Brandfall

DE - Produkte & Lösungen - Bauwesen & Infrastruktur - Energie & Steuerung - Fokus auf 3 - Text

Prysmian folgt einer Mission: Wir liefern unseren Kunden für jede Anwendung innovative und technisch optimale Kabel und Leitungen. Wir wissen, wie wichtig unsere Kabel für die Gebäudesicherheit sind. Deshalb sorgen wir durch kontinuierliche Investition in Weiterentwicklungen dafür, dass die von uns angebotenen Produkte nicht nur Maßstäbe in puncto Funktion setzen, sondern auch höchste Ansprüche an die Produktsicherheit erfüllen.

Die Funktionen von Kabeln im Brandschutz

Das Verhindern von Bränden bzw. die Begrenzung von Brandfolgen zählt zu den zentralen Aspekten bei der Bauausführung. Hierbei kommen verschiedene Strategien zur Anwendung:

  • Erkennen oder Löschen von Brandherden - z. B. Brandmeldeanlagen, Sprinkler usw., oder
  • Begrenzung und Hemmung der Ausbreitung von Feuer – z. B. durch Reduzierung von Flammenausbreitung, Wärmefreisetzung, brennenden Tropfen, Rauch- und Gasentwicklung

Kabel erfüllen in beiden Fällen nicht nur eine wichtige, sondern sogar entscheidende Rolle, denn obwohl sie weniger leicht brennbar sind als einige andere Baustoffe, kann der Umstand, dass Kabel- und Leitungsstrecken Gebäudeteile miteinander verbinden, der Ausbreitung von Flammen Vorschub leisten.

Die Leistungsfähigkeit von Kabeln im Brandfall bemisst sich nach zwei Kriterien:

DE - Produkte & Lösungen - Bauwesen & Infrastruktur - Energie & Steuerung - Fokus auf 3 - Produktinformationen

DE - Produkte & Lösungen - Bauwesen & Infrastruktur - Energie & Steuerung - Fokus auf 3 - Text 1

Feuer: die Fakten

Tagein, tagaus verbringen wir 90 % unserer Zeit in eben jenen Gebäuden, in denen sich 90 % aller Brände ereignen.  
Während es vor 50 Jahren noch 25 Minuten dauerte, bis ein Feuer einen Raum komplett erfasst hatte, ist dies heute aufgrund der vermehrten Verwendung von Kunststoffen bereits nach 3 Minuten der Fall.

In einem aktuellen Bericht beziffert die International Association of Fire and Rescue Services den wirtschaftlichen Gesamtschaden von Bränden für die meisten Industrieländer auf rund 1 % des Bruttoinlandsproduktes.

Die beunruhigende Realität sieht so aus, dass sich Baustoffe und Bauausführung in der jüngeren Zeit massiv weiterentwickelt haben, während viele der Vorschriften, die deren Brandsicherheit gewährleisten sollen, heute nicht mehr zeitgemäß sind.

Unser Engagement für Sicherheit

Das Brandverhalten von Kabeln ist in vielen Gebäuden ein zentraler Aspekt der Sicherheitstechnik. Dabei ist vielen Endanwendern gar nicht bewusst, dass sie hier entscheidenden Einfluss nehmen können.

In Ermangelung entsprechender Vorschriften in einigen Ländern hängt die Auswahl sicherer Kabel und Leitungen oft einzig und allein davon ab, wie gut sich die Projektverantwortlichen mit dem technischen Brandschutz auskennen.

Aus diesem Grund verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem wir nicht nur alle technischen Aspekte des jeweiligen Kundenprojekts berücksichtigen, sondern Lösungen anbieten und realisieren, die umfassende Sicherheitskriterien erfüllen.

DE - Produkte & Lösungen - Bauwesen & Infrastruktur - Energie & Steuerung - Fokus auf 3 - Produktinformation 1

DE - Produkte & Lösungen - Bauwesen & Infrastruktur - Energie & Steuerung - Focus auf 3 - Text 2

Feuerbeständige Kabel und AFUMEX-Leitungen (verbessertes Verhalten im Brandfall) von Prysmian wurden bereits für viele bedeutende Großprojekte in aller Welt spezifiziert, unter anderen für den Burj Khalifa in Dubai (das höchste Bauwerk der Welt) und für die neue Rennstrecke der Formel 1 in Singapur.

Prysmian betrachtet auch den Umweltschutz als Teil der sozialen Verantwortung und hat die AFUMEX-Kabel deshalb so gestaltet, dass sie im Brandfall so wenig Emissionen (Rauch und andere Schadstoffe) freisetzen wie möglich. Wenn sie das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben, können sie außerdem einfacher, kostengünstiger und umweltverträglicher entsorgt werden als herkömmliche Kabel.

 

Weitere Informationen über AFUMEX Technologyie, raucharme, halogenfreie Kabel und feuerbeständige Kabel.