DE - Produkte & Lösungen - Bauwesen & Infrastruktur - Energie & Steuerung - Mittelspannungskabel - Allgemeine Überschrift

Mittelspannungskabel für die Elektroverteilung

Mittelspannungskabel für die Elektroverteilung

DE - Produkte & Lösungen - Bauwesen & Infrastruktur - Energie & Steuerung - Mittelspannungskabel - Text

Die Prysmian Group kann eine große Auswahl an Mittelspannungskabeln für Gewerbe und Industrie anbieten. Darüber hinaus beliefern wir Versorgungsunternehmen mit Mittelspannungskabeln für die Elektroverteilung.

Unsere Mittelspannungskabel für die Energieverteilung sind für Spannungen ab 1 kV aufwärts ausgelegt. Für die Isolierung kommen Papier, EPR, PVC und VPE zum Einsatz. Der Leiter ist eindrähtig oder mehrdrähtig in Kupfer oder Aluminium ausgeführt, wobei neben Einleiterkabeln Triplex-Ausführungen mit drei Adern in einem gemeinsamen Außenmantel erhältlich sind.