DE - Produkte & Lösungen - Bauwesen & Infrastruktur - Railways - Auftrag der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) - Allgemeine Überschrift

Auftrag der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB)

Auftrag der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB)

DE - Produkte & Lösungen - Bauwesen & Infrastruktur - Railways - Auftrag der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) - Text-1

Die Prysmian Group erfüllt derzeit einen Großauftrag im Wert von rund 26 Mio. Euro für die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB).

Hierbei geht es um die Lieferung von insgesamt ca. 2800 km Signalkabel zur Modernisierung der Bahninfrastruktur in der Schweiz. Die Einhaltung der Vereinbarungen wird durch den schweizerischen Sitz der Prysmian Group koordiniert. Die Kabel selbst werden in Berlin produziert und über einen Zeitraum von fünf Jahren von Oktober 2014 bis zum Jahresende 2019 auf Abruf an die SBB geliefert.

DE - Produkte & Lösungen - Bauwesen & Infrastruktur - Railways - Auftrag der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) - Zitat

„Das Projekt ist ein gutes Beispiel für die erfolgreiche Kooperation zwischen den Konzerngesellschaften. Alle Erwartungen der SBB wurden vollumfänglich erfüllt.“

Axel Scheel

Verkaufsleiter Schweiz

DE - Produkte & Lösungen - Bauwesen & Infrastruktur - Railways - Auftrag der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) - Text - 2

Über die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB)

Mit 31.000 Mitarbeitern, einem Streckennetz von 3175 km Länge, mehr als 1 Mio. Fahrgästen und 195.000 t Fracht pro Tag sind die SBB das größte Personenbeförderungs- und Transportunternehmen in der Schweiz.

DE - Produkte & Lösungen - Bauwesen & Infrastruktur - Railways - Auftrag der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) - Zitat - 1

„Dieser Auftrag zeigt, dass die Kunden Prysmian zutrauen, den wachsenden Infrastrukturbedarf zu decken und als Komplettanbieter den Beschaffern der einzelnen Segmente die vorteilhaftesten Lösungen für ihre Anforderungen anzubieten.“

John Chrupcala

Direktor des Geschäftsbereichs Industrial bei der Prysmian Group

DE - Produkte & Lösungen - Bauwesen & Infrastruktur - Railways - Auftrag der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) - Text - 3

Der Großauftrag ergänzt unser Portfolio laufender und erfolgreich abgeschlossener Projekte für große, nationale Eisenbahnunternehmen in Italien (RFI), Deutschland (DB), Spanien (adif),der Türkei (TCDD) und in vielen anderen Ländern.

Mit einer internationalen Präsenz in über 50 Ländern und einem Komplettangebot an Produkten und Dienstleistungen kann Prysmian auf die sich rasch ändernden Anforderungen seiner Kunden reagieren und ist der ideale Partner für Bahn-Infrastrukturunternehmen, Systemanbieter und Installateure. Seit dem Zusammengang von Prysmian und Draka sind wir der wichtigste Anbieter auf dem Kabel- und Leitungsmarkt. Allein neun Werke widmen sich speziell der Herstellung von Signalkabeln für die Eisenbahnindustrie.