DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Andere Industriesektoren - Wasseraufbereitung - Generic Header

Bestleistung unter Hochdruck

Unsere Pumpenleitungen halten Ihre Geräte am Laufen.

Bestleistung unter Hochdruck

DE - Tauchpumpen Text 1

Von Hochleistungspumpensystemen bis hin zu tragbaren Pumpen bieten wir ein komplettes Sortiment an leistungsstarken und zuverlässigen Kabellösungen für Brauch-, Trink- und Heißwasser.
Die Kabel können dauerhaft in Wassertiefen bis zu 2.000 Metern eingesetzt werden. Wir garantieren lange Haltbarkeit, die Einhaltung der strengsten Normen für Trinkwasser und die Widerstandsfähigkeit gegen aggressive Chemikalien und Umwelteinflüsse. Oder mit anderen
Worten: Sie müssen den Atem nicht anhalten, wenn Ihre Pumpen tief eintauchen.

DE - Tauchpumpen Text 2

Flüssigkeiten bewegen sich ohne Pumpen nicht. Und damit eben dies einwandfrei funktioniert, werden Leitungen gebraucht, die beständig gegen Kohlenwasserstoff, Öl, Säuren, Chlor, Sulfate und anderen Chemikalien sind und auf die Sie sich stets verlassen können. Vom Hochleistungspumpsystem bis zur tragbaren Pumpe: Bei uns finden Sie ein komplettes Sortiment hochwertiger und verlässlicher Lösungen mit langer Lebensdauer, die die strengsten Normen bezüglich Trinkwasser und Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien und Umwelteinflüsse erfüllen, ebenso wie Gummikabel mit extrem geringer Durchmessertoleranz.
Die höchstmögliche Zuverlässigkeit und Lebensdauer unserer Pumpenleitungen verdanken wir unserem umfangreichen Know-how über die besonderen Betriebsbedingungen unter Wasser, das wir über Generationen hinweg in enger Zusammenarbeit mit allen führenden Pumpenherstellern weltweit gewonnen haben.

Agrarflächen- und private Gartenbewässerung, städtische Wasserversorgungssysteme, industrielle Abwasserentsorgungssysteme, Entwässerung von Bergwerken, ökologische Renovierung, Kläranlagen, Vorbeugungsmaßnahmen an Gebäuden und Strukturen, Thermalwassernutzung, Wasseraufbereitungssysteme und mehr: all das erfordert den Einsatz elektrischer Tauchpumpen, die unter extremen Umgebungsbedingungen funktionieren müssen.

DE-Ozoflex Plus UL Video Julia

OZOFLEX(PLUS) Schmutzwasserleitungen - UL zertifiziert und explosionsgeschützt!

DE - Tauchpumpen Text 3

Alles aus einer Hand

Wir bieten Tauchpumpenleitungen für jeden Bedarf an. 

DE - Tauchpumpen Panel Trinkwasser

Trinkwasser

Bei uns finden Sie runde und flache Energie und Steuerleitungen für Trinkwasserpumpen. Wir führen sie sowohl in geschirmten als auch in Standardausführungen, für MV-(Mittelspannungs-)Pumpen und entsprechend der gängigsten nationalen Anforderungen zugelassen.

DE - Tauchpumpen Panel Schmutzwasser

Schmutzwasser

Unsere Tauchpumpenleitungen für Schmutzwasser zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Öle aus. Wir fertigen sie je nach Anforderungsprofil unserer Kunden als Energie- und Steuerleitungen, aber auch als maßgefertigte Hybridkabel an. Sie sind für FC-Antriebe sowie in Mittelspannungs- und halogenfreien Ausführungen erhältlich.

DE - Tauchpumpen Panel Heißwasser

Heißwasser

Unsere Tauchpumpenleitungen für Heißwasser halten Temperaturen bis zu 120°C stand und weisen eine höchstmögliche Lebensdauer auf. Sie sind in runden und flachen Ausführungen erhältlich.

DE - Tauchpumpen Text 4

Erfahren Sie mehr in unserem umfangreichen Produktkatalog

Kabel und Leitungen für Tauchmotorpumpen

Kabel und Leitungen für Tauchmotorpumpen

Hauptkatalog
Kabel und Leitungen für Tauchmotorpumpen

Kabel und Leitungen für Tauchmotorpumpen

Produktübersicht
Unsere UL-zertifizierten Schmutzwasserleitungen

Unsere UL-zertifizierten Schmutzwasserleitungen

Erhältlich in runder, flacher und geschirmter Ausführung
Cables for Submersible Pumps

Cables for Submersible Pumps

Main Catalogue
Cables for Submersible Pumps

Cables for Submersible Pumps

Product Overview
Our Ul certified waste water cables

Our Ul certified waste water cables

Available in round, flat and screened version

de - Tauchpumpen Label Service

DE - andere Industriesektoren - Wasseraufbereitung - Kontakt

Kontakt

Prysmian Kabel und Systeme GmbH

Alt-Moabit 91D, 10559 Berlin