DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Solar - TECSUN Leitungen - Generic Header

TECSUN Leitungen

TECSUN Leitungen

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Solar - TECSUN Leitungen - Intro Text

Die Produkte der TECSUN-Familie sind für den frei beweglichen und frei hängenden Einsatz in Photovoltaik-Stromerzeugungssystemen im Temperaturbereich von -40 °C bis +120 °C und alle Umweltbedingungen bestimmt.

Seit ihrer Markteinführung im Jahr 2003 sind die erfolgreichen TECSUN-Leitungen der Inbegriff von Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Mehr als 1.000.000 km Kabel wurden inzwischen in Deutschland produziert und rund um den Erdball ohne eine einzige Reklamation unter allen denkbaren Klimabedingungen installiert.

Die TECSUN-Solarleitungen von Prysmian erfüllen die einschlägigen Industrienormen (z. B. EN 50618) in vollem Umfang und sind durch TÜV, VDE und UL zugelassen.

Alle Prysmian TECSUN-Solarleitungen eignen sich hervorragend für die Verlegung im Innenraum und im Freien, in der Industrie und in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben sowie für den Einsatz in und an schutzisolierten Geräten und Anlagen (Schutzklasse II) und in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie eignen sich für die feste und frei hängende Verlegung sowie den mobilen Einsatz. Verlegung in Kabelrinne, im Rohr, auf und unter Putz ist ebenfalls zugelassen.

Die vernetzten LS0H-Gummimischungen von Isolierung und Mantel sind mechanisch robust und widerstandsfähig gegen Chemikalien (wie Laugen, Säuren und Ammoniak). Sie sind beständig gegenüber extremen Witterungseinflüssen wie große Hitze und Kälte (von -40 °C bis zu 120 °C), UV-Strahlung und Ozoneinwirkung sowie Langzeiteinwirkung von Wasser.

 


TECSUN (PV) H1Z2Z2-K
Aufgebaut und geprüft gemäß EN 50618, TÜV- und VDE-zertifiziert; geeignet für 1,5 kV DC (1/1 kV AC).
Gemäß interner Prüfung ist TECSUN (PV) H1Z2Z2-K für die Erdverlegung geeignet.


TECSUN (PV) PV1-F
Aufgebaut und geprüft gemäß TÜV 2PfG 116908/2007, TÜV- und VDE-zertifiziert; geeignet für 1,5 kV DC (0,6/1 kV AC).
Gemäß interner Prüfung ist TECSUN (PV) PV1-F für die Erdverlegung  geeignet.


TECSUN (PV) S3Z2Z2-K
Verbindungskabel (z. B. zwischen Solarwechselrichter und Trafo), aufgebaut und geprüft gemäß EN 50618; geeignet für 1,8/3 kV AC.
Gemäß interner Prüfung ist TECSUN (PV) S3Z2Z2-K für die Erdverlegung geeignet.


TECSUN DUO (PV)
TECSUN DUO (PV) reduziert den Verlegungsaufwand und kann als Zwillingsleitung mit zwei stromführenden Leitern ausgeführt werden. Aufgebaut und geprüft gemäß TÜV 2PfG 116908/2007.


TECSUN (UL) PV1-F
Multinormleitung, aufgebaut und geprüft gemäß TÜV 2PfG 116908/2007 und UL4703, TÜV-, VDE- und UL-zertifiziert; geeignet für 0,6/1 kV AC (600 V für UL).
TECSUN (UL) PV1-F Solarleitung ist gemäß UL 4703 für die Erdverlegung geeignet.