DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Windkraftanlagen – Pry-Cam™ Grids - Generic Header

Pry-Cam™ Grids für Windkraftanlagen

Fest installierte Überwachungsanlagen für höhere Zuverlässigkeit von Windfarmen

Pry-Cam™ Grids für Windkraftanlagen

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Windkraftanlagen – Pry-Cam™ Grids - Text Editor

Windkraftanlagen (WKA) sind wichtige strategische Betriebsmittel, deshalb können Stromausfälle erhebliche Renditeeinbußen und mangelnde Kapitalrendite zur Folge haben, neben hohen Kosten für unvorhergesehene Reparaturen.

Heutzutage kann die Ausfallsicherheit von Windfarmen durch Prysmians innovative, fest installierte Überwachungsanlagen für Teilentladungssignale (TE-Signale) und Temperaturmessung gesteigert werden.

Pry-Cam™ Grids sind integrierte, autonome TE-Überwachungssysteme für elektrische Komponenten und basieren auf der einzigartigen Pry-Cam-Sensortechnologie von Prysmian.

Sie ermöglichen durch kontinuierliche Erfassung von TE-Signalen und lokalen Temperaturen die Zustandsüberwachung der Mittelspannungskomponenten von Windkraftanlagen.

TE-Messungen sind eine effiziente Maßnahme zur Vorhersage und Verhinderung von Defekten an Mittel- und Hochspannungsanlagen und -komponenten wie Transformatoren, Generatoren, Kabeln und Leitungen, Kabelverbindungen usw.

Dank der exklusiven Prysmian-Technologie ist das System einfach zu installieren – und das sogar unterbrechungsfrei im laufenden der WKA-Betrieb.

Das System nimmt in regelmäßigen Abständen Messungen vor, die vor Ort analysiert, gespeichert und an einen entfernten Server übertragen werden. Ein spezieller Algorithmus sorgt dafür, dass Hintergrund- und Wechselrichterrauschen automatisch identifiziert und herausgefiltert wird, um in der TE-Diagnose ein Höchstmaß an Präzision zu erreichen.

Sämtliche Informationen können weitergegeben und/oder in jedes vorhandene Monitoringsystem (beispielsweise SCAM) oder beliebige Asset-Management-Software übernommen werden.

Dank der Prysmian-Web-Infrastruktur sind Messwertanzeige und -steuerung an jedem beliebigen Ort über das Internet möglich.

Produkteigenschaften

  • Hochauflösende Erfassung ganzer TE-Impuls-Wellenformen für bessere Diagnose
  • Robuste Rauschfilter und fortschrittliche Warnalgorithmen
  • Innovative Sensoren für die Fernerkennung kleiner TE-Impulse
  • TE-Synchronisation verlangt keine zusätzlichen Sensoren (d. h. keine Messwandler, Rogowskispulen oder kapazitiven Koppler erforderlich)
  • Lokale Speicherung und automatische Verarbeitung der erfassten Daten
  • Intuitive Steuerungssoftware für Datenerfassung in Echtzeit und Datennachbearbeitung
  • Webbasierte Benutzeroberfläche für die Überwachung

Hauptvorteile für den Kunden

  • Ideal zur Verhütung von Anlagenausfällen und der Kosten, die mit dem Austausch wichtiger Komponenten einhergehen
  • Geeignet für TE- und Temperaturüberwachung
  • Einfache und schnelle Installation – sogar im laufenden Betrieb der WKA
  • Maximale Sicherheit für Bediener dank extra überprüfter galvanischer Isolation
  • Online-Messung ohne Außerbetriebnahme der WKA
  • Fortschrittliche Warnalgorithmen auf der Grundlage des kompletten TE-Musters
  • Maximale Flexibilität zur Überwachung mehrerer Komponenten mit einem Gerät (z. B. Kabel, Transformatoren, Generatoren usw.)

Prysmian Wings-Sensoren für TE

Die praktischste und einfachste Lösung für kontinuierliche TE- und Temperaturüberwachung.

Die Wings-Sensoren sind Prysmians neueste technische Weiterentwicklung der elektromagnetischen Sensoren für TE. Es handelt sich hierbei um flache und weiche TE-Sensoren zur Anbringung an den zu überwachenden elektrischen Komponenten.

Hauptvorteile für den Kunden

  • Geeignet für TE- und Temperaturüberwachung
  • Einfach und schnell an die zu überwachende Anlagenkomponente zu „kleben“
  • Einfach und rasch zu installieren – selbst im laufenden Betrieb der WKA
  • Maximale Sicherheit für Bediener dank extra überprüfter galvanischer Isolation
  • Hohe Empfindlichkeit gegenüber kleinen TE (bis zu 1pC)
  • Hohe Genauigkeit dank Erfassung kompletter TE-Muster