Die Offshoreproduktion von Erdöl und Erdgas spielt in der Infrastruktur vieler Länder eine wichtige Rolle.
Dabei kann der Betrieb dieser Anlagen zur Rohstoffförderung extrem energieintensiv sein. Bei großen, komplexen Förderplattformen kann der Leistungsbedarf durchaus die Größenordnung von mehreren hundert Megawatt erreichen.
Kein Problem für Prysmian.
Wir bieten ein umfassendes Paket an Dreh- und Gleichstromspannungskabeln sowie Produkten für die Landstromversorgung von Offshoreplattformen über Seekabelanlagen an.
Diese Anbindungen sorgen effizient für eine konstante und zuverlässige Energieversorgung von Öl- und Gasplattformen und bieten Umweltvorteile gegenüber der typischerweise dieselbasierten lokalen Stromerzeugung. Weil der Strom aus dem nationalen Stromnetz zudem günstiger ist als mit Dieselgeneratoren produzierter Strom, geht die Rechnung auch wirtschaftlich auf.
Mit unserem Komplettservice von der Herstellung über die Verlegung bis zu Ingenieurdienstleistungen realisieren wir betriebsbereite Kabelanlagen aus einer Hand, die sämtliche Anforderungen des Kunden erfüllen.
Unser Alleinstellungsmerkmal ist die durchgängige Wertschöpfungskette, durch die sämtliche Projektanforderungen bequem über eine zentrale Anlaufstelle erfüllt werden.