CATV-/Antennenkabel von Draka übertragen in höchster Qualität Daten in TV- und modernen Multimediaanwendungen. Neue Anwendungen in Kabelfernsehnetzen (CATV) wie Breitband-Internet und -Dienste sind eine Herausforderung für die Netzbetreiber, denn sie verlangen Kabel von hoher Qualität auf allen Netzwerkebenen, insbesondere auch in Hinblick auf Schirmungsklassen, Dämpfung und Lebensdauer.
Hochfrequenzkabel (HF) von Draka übertragen hochfrequente Signale. Die HF-Kabelfamilie der Marke Draka umfasst flexible Standardkoaxialkabel mit geflochtener Bewehrung gemäß US-Militärnorm MIL-C-17F und Sender- und Empfängerkabel (überwiegend 50 Ω) gemäß den EN- und IEC-Normen für Anwendungen der drahtlosen Kommunikation.