Wohnen im 21. Jahrhundert erfordert mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Das Konzept des „Smart Home“ bietet nicht nur neue Möglichkeiten, verschiedene Medien oder Geräte interaktiv zu nutzen, sondern macht das Leben auch komfortabler und sicherer. Überdies hilft es Energiekosten zu sparen. Voraussetzung ist vielfach die Vernetzung unterschiedlicher Geräte miteinander bzw. mit dem Internet.
Die intelligente Lösung für die Heimverkabelung: UC HOME Cat.7
- Datenkabel für hohe Datenraten ohne Störanfälligkeit
- Der RJ-45-Anschluss ist der Industriestandard für Endgeräte
- Alle Räume können multifunktional genutzt werden, z. B. als Wohnzimmer, Büro, Kinderzimmer
- Anwendungsneutral und daher jederzeit frei wählbar für Daten, Audio, Video, Steuerung und Sensoren
- Datenkabel für High-Speed-WLAN (IEEE 802.11ac) und Power over Ethernet (PoE)