DE – Produkte & Lösungen – Industriesektoren - Schifffahrt - Cruising Ship Building

Bau von
Kreuzfahrtschiffen

Bau von <br>Kreuzfahrtschiffen

DE – Produkte & Lösungen – Industriesektoren - Schifffahrt - Cruising Ship Building - Editorial Text Intro

Angesichts ständig zunehmender Passagierzahlen auf immer größeren Kreuzfahrtschiffen wächst das Bewusstsein der Schiffbauindustrie für Risiken, die sich aus diesem Trend ergeben. Seaflame™ ist Prysmians innovatives Konzept für elektrische Komponenten, Leitungen und Kabel, das Schiffbauern die Einhaltung aller Vorschriften erleichtert, insbesondere die Systemverfügbarkeit nach SOLAS „Safe Return to Port“. Das Produkt übertrifft in allen Eigenschaften die höchsten Anforderungen an den passiven Brandschutz (auch bei mechanischer Stoßbelastung und nach intensivem Kontakt mit Wasser). Seaflame™ umfasst ein Komplettsortiment an Energie-, Steuer- und Instrumentierungskabeln für Schiffe und Offshoreanwendungen und zeichnet sich insbesondere durch höchste Flammwidrigkeit aus.