Flextube® 2112F. Eine Revolution in der Kabelkapazität.
Bis dahin war 1728 die größtmögliche Faserzahl. Doch wir mussten noch wesentlich größer denken. Mit einem Kabel 2000+ als Ziel haben wir unser gesamtes Werk in Calais umgestellt und sogar Zusatzanlagen hereingenommen, um sicheren Erfolg zu gewährleisten. Das so entstandene Flextube®-2112-Produkt hat die höchste Faserzahl, die wir je produziert haben.
Mit 2112 Fasern - das sind rekordverdächtige 4,7 Fasern pro mm2 - bietet das Produkt eine unübertroffene Datenkapazität. Aber nicht nur die Faserdichte ist perfekt: Mit einem Durchmesser von nur 24 mm passt es noch problemlos in 32-mm-Standard-Subducts, d. h. es ist kompatibel zu bestehenden Netzwerken und lässt sich schnell und einfach einziehen. Dass hier kostspielige Upgrades entfallen, hat wesentliche Kostenvorteile für unsere Kunden.