Berg- und Tunnelbau

Übersicht

Verknüpfung von Leistung und Steuerung für anspruchsvolle Bergbauanwendungen

Die Prysmian Group bietet die optimale Lösung für die speziellen Anforderungen und die extrem raue Umgebung im Tage- und Untertagebau.

Wir bieten eine vollständige Produktpalette, die sowohl für feste Installationen als auch für bewegliche Geräte geeignet ist. Unsere Kabel für den Berg- und Tunnelbau bieten einer Vielzahl von spezialisierten Bergbauexperten wie Erstausrüstern, Bauunternehmern, Installateuren, Bergbauunternehmen und anderen erhebliche Vorteile. Die hohe Leistungsfähigkeit der speziellen flexiblen Bergbaukabel ist das Ergebnis einer kontinuierlichen Zusammenarbeit zwischen den Bergbauunternehmen und den Forschungs- und Entwicklungsteams der Prysmian Group.

Die Gewinnung natürlicher Bodenschätze erfordert immer leistungsfähigere Geräte und Methoden im Tage- und Untertagebau.

Dies hat dazu geführt, dass heute eine große und vielfältige Anzahl von Maschinen im Einsatz ist. Diese großen, beweglichen Maschinen benötigen flexible Mittelspannungstrommel- und Schleppleitungen für die Stromversorgung und müssen für den Betrieb unter extremsten Bedingungen geeignet sein.

Darüber hinaus sind Tunnelbauausrüstungen nicht nur im Bergbau, sondern auch bei der Instandsetzung der Infrastruktur für den Personentransport - von Singapur bis Sydney, vom Kanaltunnel bis San Gottardo - von zentraler Bedeutung.

Die Kabel der Prysmian Group werden dieser Herausforderung mehr als gerecht.

Die Trommel- und Schleppleitungen der Prysmian Group für den Tage- und Untertagebau haben sich seit Jahrzehnten weltweit bewährt.

In diesen Bergbauanwendungen haben besondere Anforderungen wie mechanische Festigkeit und Sicherheit zum Einsatz von hochwertigem, mechanisch beständigem Gummi geführt.

Zu den Vorteilen, die Sie von den Bergbaukabeln der Prysmian Group erwarten können, gehören unter anderem:

  • Längere Lebensdauer
  • Chemikalien- und Klimabeständigkeit
  • Außergewöhnliche Zuverlässigkeit
  • Maßgeschneiderte und multifunktionale Technik
  • Kleinstmögliche Abmessungen
  • Reparaturservice
  • Außergewöhnliches Sicherheitsniveau

Die hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Trommel- und Schleppkabel der Prysmian Group resultiert aus unserem umfassenden Know-how über die besonderen Betriebsbedingungen im Tage- und Untertagebau und aus unserer engen Zusammenarbeit mit bedeutenden Bergbauunternehmen in aller Welt seit Generationen.

Die Standorte der Prysmian Group befinden sich in unmittelbarer Nähe der wichtigsten Bergwerke auf allen Kontinenten.

 

Kabel und Leitungen für den Bergbau unter Tage

Flexible Leitungen für den Einsatz in Kettenanwendungen unter Tage. Wird als Zuführungsleitung für Kohlenschneider mit extrem kleinem Biegeradius und außergewöhnlich langer Betriebsdauer verwendet.
Nieder- und Mittelspannungs-Trommelleitungen. Spezielle, langlebige Kabel mit halbleitendem Gummischirm und Verstärkungselementen.
Flexible Kabel für unterirdische Anwendungen im Schleppkettenbetrieb. Verwendung als Zuleitung zu Transformatoren, Pumpen, Bohrgeräten usw.
Flexible Kabel für unterirdische Anwendungen in festen Installationen.

Kabel und Leitungen für den Bergbau über Tage

Nieder- und Mittelspannungs-Trommelleitungen für den Einsatz im Tagebau. Spezialkabel mit halbleitendem Gummischirm. Bei Bedarf auch mit integrierten flexiblen Fasern und Steueradern erhältlich.
Mittelspannungsleitung für den Einsatz in Schleppanwendungen im Tagebau zur Stromversorgung von Baggern; die neue Mittelspannungsleitung TENAX LUMEN mit hoher Sichtbarkeit durch spezielle Elektrolumineszenzader.

Nieder- und Mittelspannungskabel für den dauerhaften Einsatz im Wasser bei Tauchpumpen und Baggeranwendungen.

Flexible Kabel für den Einsatz in Festinstallationen entlang von Förderbändern. Weitere Glasfaserkabel für die Steuerung und Datenübertragung Optoflex.
Flexible Nieder- und Mittelspannungsleitungen für die feste Verlegung am/im Fahrzeug.

 

Kabel und Leitungen für den Tunnelbau

Nieder- und Mittelspannungskabel für TBM-Trommeln und andere Tunnelbauausrüstungen. Langlebige Spezialkabel mit halbleitendem Gummischirm und Überwachungssystem. Mittelspannungskabel für den Einsatz bei Schleppanwendungen im Tagebau für die Stromversorgung von Baggern und Materialumschlaggeräten. Flexible Nieder- und Mittelspannungskabel für Tunnelbauanwendungen in festen Installationen.

Die Kabel der Prysmian Group für den Berg- und Tunnelbau bieten einer Vielzahl von spezialisierten Bergbauexperten wie OEMs, Planern, Bauunternehmern, Installateuren, Bergbauunternehmen und anderen erhebliche Vorteile. Die Produktpalette umfasst auch Kabel für den Einsatz in allen Arten von Infrastrukturen im Bergbau (z. B. Stromversorgung, Baustellenzentrale, Beleuchtungssysteme usw.).

Kabellösungen für die Bergbauindustrie

Entdecken Sie unsere globale Produktbroschüre

Kabellösungen für die Bergbauindustrie